Kokerpluggen bieden een effectieve en efficiënte manier om ronde buizen af te sluiten. Toepassingen zijn onder meer goede afsluiting van postbuizen en composiet containers of het afdichten van kunststof buizen.
Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Greeptype | H | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0868 - € 2,2824 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
€ 1,5859 - € 3,3304 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 2,4006 - € 5,0414 | 29 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
€ 0,0624 - € 0,1463 | 3212 Op voorraad |
|
Wit
|
Zonder vingergreep
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,4216 | 378 Op voorraad |
|
Wit
|
Zonder vingergreep
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,6838 - € 1,5216 | 1982 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 0,0561 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Rood
|
Met vingergreep
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
€ 0,2618 - € 0,5805 | 5449 Op voorraad |
|
Rood
|
Met vingergreep
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 0,1156 - € 0,282 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
€ 0,4044 - € 0,8524 | 65924 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
€ 1,0286 - € 2,1632 | 642 Op voorraad |
|
Rood
|
Met vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,8104 - € 1,7018 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
€ 0,391 - € 0,4644 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
€ 0,7434 - € 1,5613 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
€ 3,0845 - € 3,6053 | 60 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,0242 - € 2,151 | 1100 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,921 - € 0,9502 | 251 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 1,7314 - € 3,6359 | 246 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
€ 0,1098 - € 0,2753 | 6485 Op voorraad |
|
Wit
|
Zonder vingergreep
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,2296 | 3485 Op voorraad |
|
Wit
|
Met vingergreep
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.