Moerkappen met een eenvoudig en handig klikontwerp zijn een kosteneffectieve optie gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten af te dekken.
Ze verfraaien het afgewerkte uiterlijk en bieden tegelijkertijd bescherming tegen vuil, beschadiging en langdurige blootstelling aan de omgeving.
Ons assortiment bestaat uit vier soorten: type 1 kan worden gebruikt om bouten, schroeven en moeren te beschermen, type 2 beschermt een onderlegring naast de bouten, schroeven en moeren en types 3 en 4 kunnen worden uitgeschoven om plaats te bieden aan grote draadeinden. Verkrijgbaar voor verschillende boutschroefdraadmaten - u vindt zeker een geschikte optie voor uw toepassing.
Serie: SR1113
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Bolt Thread | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,3417 - € 4,1248 | 236 Op voorraad |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
€ 0,415 - € 1,8027 | 998 Op voorraad |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
€ 2,0819 - € 2,4687 | 3577 Op voorraad |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
1
|
||
€ 0,8657 - € 0,8657 | 158020 Op voorraad |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 2,425 - € 2,8751 | 3686 Op voorraad |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
€ 9,4935 - € 11,2745 | 1182 Op voorraad |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
€ 4,6122 - € 10,9078 | 1141 Op voorraad |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
€ 0,9312 - € 3,4831 | 3041 Op voorraad |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
1
|
||
€ 1,6441 - € 3,9109 | 2897 Op voorraad |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
€ 1,2919 - € 1,5307 | 2563 Op voorraad |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
€ 3,5822 - € 4,247 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
€ 16,046 - € 19,0352 | 500 Op voorraad |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
€ 10,1701 - € 24,0461 | 575 Op voorraad |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
€ 0,4373 - € 1,8913 | 17730 Op voorraad |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
€ 2,0775 - € 2,0775 | 2672 Op voorraad |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
€ 2,2552 - € 2,2552 | 534 Op voorraad |
|
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
€ 9,9228 - € 20,8379 | 248 Op voorraad |
|
|
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
€ 0,304 - € 2,2824 | 5622 Op voorraad |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 2,2536 - € 2,6765 | 1828 Op voorraad |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
€ 0,9864 - € 1,2139 | 1093 Op voorraad |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.