Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Vergrendelend Schouderschroeven

 (150 productgroepen)

Lijst Rooster

Tuinrietdoppen

Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.

De belangrijkste functie is bescherming van de toepassing tegen schade en binnendringen van verontreinigingen, en enigszins tegen weersinvloeden.

Ze dienen ook als een beschermende buffer, door afdekken van de blootliggende scherpe uiteinden van stokken en staven waar gebruikers zich anders aan zouden kunnen verwonden.

Materiaal: polyvinyl chloride (PVC) Kleuren: groen en geel

Series Code: SR1203

USB-stofkap

USB- en RJ-pluggen worden gebruikt om de ingangen van ongebruikte terminals te beschermen tegen binnendringend vuil en vocht. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten voor specifieke toepassingen.



Serie: SRF0058

Unicap afdekkappen

Unicap afdekkappen en sluitringen zijn ontworpen om blootgestelde schroeven of boutkoppen te verbergen en te beschermen om esthetische of veiligheidsredenen. Deze kappen en sluitringen zijn bestand tegen corrosie, slijtage en impact dankzij hun materiaal, wat langdurige bescherming en duurzaamheid biedt.

Ze bieden tevens bescherming tegen vuil en zijn dankzij hun drukbevestiging eenvoudig te installeren en te verwijderen. Beschikbaar in zowel een laag als hoog profiel. Gebruikt in de bouw, meubilair en apparaten.

Houd er rekening mee dat in deze productreeks de kappen en sluitringen afzonderlijk worden verkocht en dat u beide artikelen afzonderlijk dient te bestellen.

  • Materiaal: PP, HDPE, LDPE
  • Kleur: grijs, zilver, zwart, wit, naturel, vuursteen, bruin, steen, beige, goud, oranje



Serie: SR1801

Unipluggen

Unipluggen hebben een uniek ontwerp met bladen die stevig vergrendelen wanneer ze in een schroefgat worden geduwd en gedraaid. Elke plug is geschikt voor een aantal verschillende draadmaten en -stijlen en is gemakkelijk te verwijderen door de plug los te draaien.



Serie: SR1039

Unischroef kappen

Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of als plug meerdere binnendiameters kan afdekken. Het duurzame LDPE-materiaal beschermt tegen beschadigingen, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Ons assortiment wordt geleverd in de kleuren rood, blauw, zwart en geel.

Serie: SR1807

Ventielkappen voor gascilinders

Ventielkap voor gascilinders is ontworpen om de schroefdraad van industriële en LPG-gasflessen te beschermen wanneer ze niet worden gebruikt. Hij beschermt tegen het binnendringen van vocht, vuil, stof of andere verontreinigingen. Hij is voorzien van een ontluchtingsklep zodat het gas veilig kan ontsnappen als de klep per ongeluk wordt geopend. Hij kan onderscheid maken tussen volle en lege cilinders.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen en bieden een luchtdichte afsluiting om de integriteit van het gas in de cilinder te behouden. Ze worden vaak gebruikt in laboratoria, de medische industrie en bouwtoepassingen.

  • Materiaal: LDPE, HDPE
  • Kleur: geel


Series Code: SR1060

Ventilatie pluggen

Ventilatie pluggen bieden ventilatietoegang voor koelventilatoren, bewegende delen en warmte afgevende componenten



Serie: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Ventilatie-passchroeven met inbuskop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De schouder van deze schroeven zorgt voor een groter oppervlak voor verbeterde grip.
  • Ontwerp met ventilatieopening zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een goede ventilatie cruciaal is.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rechthoekige inzetstukken worden bij meerdere buistoepassingen ingezet.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zilver, Zwart Series Code: SR5721, SR1553

Vergrendelende Zadelclips

Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.

Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.

Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.

  • Materiaal: polyamide 6/6 (PA of nylon 6/6)
  • Kleur: naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2
  • Temperatuurbereik: -40C tot 85C

Verhoogde flens beschermpluggen

Beschermplug speciaal ontworpen voor verhoogde flensbescherming. Dit plugassortiment biedt bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water. Ook beschermen ze het verhoogde aanzicht van de machine en de binnenkant van pijpen tegen vuil en vocht tijdens grit- en zandstralen.

De plug heeft een taps ontwerp dat goed in de buis past en er zijn geen speciale bevestigingsmiddelen vereist voor montage. De plug biedt geen bescherming voor boutgaten in de flens.

  • Voldoet aan de specificaties van ANSI en ASME B16.5.
  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: zwart




Serie: SR1372

Verzonken buiskappen

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

Ons assortiment is verkrijgbaar in twee materialen. Lage dichtheid polyethyleen (LDPE) in zwart is geschikt voor zware toepassingen. Het is bestand tegen temperaturen van -30 tot +60 graden Celsius. Polyethyleen (PE) in geel is zeer flexibel. Het zachte materiaal zorgt voor eenvoudige montage op grotere buismaten.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
  • Materiaal: polyethyleen (PE) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Kleuren: zwart en geel




Serie: SR1370, SR1371

Vierkante eindkappen - Zwaar gebruik

Heavy-duty vierkante eindkappen zijn ideaal voor het afwerken van buisproducten; ze zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen en bieden een aantrekkelijke glanzende afwerking. Het materiaal is flexibel zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht. Het biedt tevens een veilige en luchtdichte passing en beschermt de buizen tegen vuil, stof en andere verontreinigingen. Snel en eenvoudig aan te brengen op en te verwijderen van tafelpoten en buizen.

  • Materiaal: PVC
  • Kleur: zwart




Serie: SR1523

Vierkante insteekdoppen met bolle kop

Vierkante inzetstukken met bolle kop worden gebruikt voor afwerking en bescherming van vierkante buizen of kisten. Ze bieden een aantrekkelijke en professionele afwerking voor hoogwaardige buisproducten en beschermen ze tegen vuil, stof en andere verontreinigingen. Ze kunnen worden gebruikt als inzetstukken voor stoelpoten en als buiskappen en worden met name veel gebruikt in de bouwsector en de meubelproductie. Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

  • Materiaal: PE
  • Kleur: zwart




Serie: SR1556

Vierkante insteekdoppenen glijvoeten

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vierkante omdoppen

Vierkante omdoppen bedekken de scherpe randen van vierkante buisuiteindenen voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de buisuiteinden beschadigen. Ze kunnen worden gebruikt voor afwerking en bescherming en worden toegepast om scherpe buisranden te bedekken.

Dankzij de drukbevestiging zijn ze snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in de automotive-, elektrische en medische industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart




Serie: SR1521

Voeten met drukbevestiging

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573

Voetjes met Blokkeerpen

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.

Volledige flensbeschermers met beslag

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Geel Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPEKleur: BlauwBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRF0010

Zelfklevende Kabelclips

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Serie: SR2068

Zelfklevende vergrendelende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende kabelklemmen

Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zeskantkappen

Zeskantkappen worden gebruikt voor de bescherming van alle gangbare hydraulische koppelingsmaten te beschermen. Het ontwerp is ook geschikt voor de bescherming van ronde componenten en is voorzien van een centrale lip voor gemakkelijke verwijdering. Ze zijn geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten. Ons assortiment zeskantkappen is gemaakt van polyethyleen en heeft een naturel afwerking.



Serie: SR1127

Zijdelingse ontgrendelingspluggen

Onze pluggen met treklip kunnen eenvoudig worden verwijderd voor hergebruik of verwijdering. De LDPE-pluggen beschermen gaten en boringen tegen het binnendringen van vuil. Verkrijgbaar in een gladde of geribbelde versie met een verschillende strakheid bij het aanbrengen.



Serie: SR1120

  • van 6