Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(25 productgroepen)
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.
Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014
Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.
Series Code: SR5761
Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Series Code: SR5759, SR5757
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.
De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.
Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Stevige klinknagels hebben een snel en gemakkelijk push-fit ontwerp. Ze hebben een ontwerp uit één stuk met een vooraf aangedreven pin waarmee de klinknagel snel met de hand of met automatische apparatuur kan worden geplaatst. Ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd door de pen uit de tule te trekken.
Ons assortiment stevige klinknagels is geschikt voor toepassingen waarbij push-in klinknagels aan de voorkant (blindzijdige bevestiging) gemonteerd moeten worden, die verwijderd en hergebruikt kunnen worden. De klinknagels bieden dat en meer! Ze zijn ook goed bestand tegen trillingen en zijn een solide keuze voor lichte toepassingen.
De klinknagels hebben een robuust ontwerp wat ervoor zorgt dat ze stevig op hun plaats blijven, maar toch voor een schone en nette afwerking zorgt. Deze klinknagels zijn sterk, betrouwbaar en een zeer economische keuze.
Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Deze klinknagel is een type paneelbevestiging dat is ontworpen voor optimale montage en verwijdering voor een reeks toepassingen, met name toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen, alsmede snelle montage en verwijdering.
Deze klinknagel in 'T'-stijl heeft een knopvormige klinknagelkop die gemakkelijk vast te pakken is, en die het comfort voor de gebruiker verbetert. De klinknagel heeft een eenvoudig push-push ontwerp en vereist geen installatiegereedschap. Dit eenvoudige en effectieve push-pull ontwerp zorgt ervoor dat de klinknagel tot 25 keer in en uit de toepassing kan klikken - waardoor het een zeer economische en herbruikbare oplossing is. Dit versnelt ook de installatie en demontage aanzienlijk.
Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.
Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.
Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.
Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.
Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.
Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Snap latch klinknagels bestaan uit een vergrendelpen van nylon 6 en een doorvoer van polycarbonaat (PC). Samen vormen ze een snap latch-verbinding voor het bevestigen en vastzetten van panelen.
Monteren gaat zó: druk de doorvoer in het verwijderbare paneel en druk vervolgens de gewenste vergrendelpen in de doorvoer. Wanneer het paneel en de vergrendelpen in het vaste paneel zijn gedrukt, worden ze samen vergrendeld. Trek aan de vergrendelpen om het niet-vastgezette paneel gemakkelijk te verwijderen.
Deze handige paneelbevestigingen zijn ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoudswerk vereisen. Ze worden aangeboden met een easy-grip- of mini-grip-ontwerp en zijn geschikt voor uiteenlopende paneelgaten en -diktes.
Snap latch klinknagels zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische apparatuur, metalen behuizingen, telecommunicatie-apparatuur, apparaten en meer.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.