Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(27 productgroepen)
Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.
Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.
Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.
Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.
Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.
Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.
Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.
De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Push-in-klinknagels met inklappoot hebben een inklapbaar pootontwerp dat een stevige greep biedt voor een reeks toepassingen en materialen.
Door de pen in de behuizing van de klinknagel te duwen, zetten de pootjes uit naar buiten, waardoor ze een stevige grip krijgen op het materiaal in de montage. De klinknagelpoten zetten uit tot een afstand van 18,6 mm.
Door deze expansie kan de klinknagel een groter oppervlak bestrijken, maar heeft als gevolg daarvan een zwakkere treksterkte. Dat maakt deze klinknagels geschikter voor dunnere toepassingen, zoals kartonnen dozen en andere poreuze materialen. Eenmaal geïnstalleerd kan de klinknagel niet meer van de buitenkant van de doos worden verwijderd.
Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.
De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.
Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Platverzonken klinknagels worden gebruikt in verzonken gaten en andere toepassingen die een vlakke afwerking vereisen. Door hun ontwerp zitten ze vlak op een oppervlak, zodat de klinknagelkop na montage niet uitsteekt. Ze zijn ideaal voor schuifrails.
Deze klinknagels hebben ook een fraudebestendig ontwerp en zijn geschikt voor verzonken gaten volgens DIN ISO 7721.
Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.
Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.
Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85
Ronde bolle sluitringen worden meestal gebruikt voor het afdekken van grote gaten, zoals pijp- en buisuiteinden. Ze hebben een bolle vorm en hebben vaak een flensoppervlak onder de kop - zodat een last gelijkmatig over een oppervlak wordt verdeeld.
Dienen als bescherming voor de kop van een metalen schroef tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.
Deze klinknagel is een type paneelbevestiging dat is ontworpen voor optimale montage en verwijdering voor een reeks toepassingen, met name toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen, alsmede snelle montage en verwijdering.
Deze klinknagel in 'T'-stijl heeft een knopvormige klinknagelkop die gemakkelijk vast te pakken is, en die het comfort voor de gebruiker verbetert. De klinknagel heeft een eenvoudig push-push ontwerp en vereist geen installatiegereedschap. Dit eenvoudige en effectieve push-pull ontwerp zorgt ervoor dat de klinknagel tot 25 keer in en uit de toepassing kan klikken - waardoor het een zeer economische en herbruikbare oplossing is. Dit versnelt ook de installatie en demontage aanzienlijk.
Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Voor het vastzetten en borgen van moeren en bouten.
Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.
Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.
Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.
De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.
Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.
Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.
Serie: SR1948
Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.
Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.
Sluitringen met afdichting worden gebruikt als betrouwbare en effectieve afdichting. Het ontwerp zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.
Dit assortiment sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Ze worden gemaakt van RVS dat een goede corrosiebestendigheid heeft en enigszins magnetisch is.
Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en automotivetoepassingen. Ze zijn herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75C tot +205C.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Snap latch klinknagels bestaan uit een vergrendelpen van nylon 6 en een doorvoer van polycarbonaat (PC). Samen vormen ze een snap latch-verbinding voor het bevestigen en vastzetten van panelen.
Monteren gaat zó: druk de doorvoer in het verwijderbare paneel en druk vervolgens de gewenste vergrendelpen in de doorvoer. Wanneer het paneel en de vergrendelpen in het vaste paneel zijn gedrukt, worden ze samen vergrendeld. Trek aan de vergrendelpen om het niet-vastgezette paneel gemakkelijk te verwijderen.
Deze handige paneelbevestigingen zijn ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoudswerk vereisen. Ze worden aangeboden met een easy-grip- of mini-grip-ontwerp en zijn geschikt voor uiteenlopende paneelgaten en -diktes.
Snap latch klinknagels zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische apparatuur, metalen behuizingen, telecommunicatie-apparatuur, apparaten en meer.
Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun gleufopening virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.