Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bediend door aandrijving en gereedschap Vast Vier-armige knoppen

 (28 productgroepen)

Lijst Rooster

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Draaispansloten - Verstelbaar

Draaispansloten met een breed assortiment grepen met verstelbare schroef. De vergrendeling zorgt voor een goede compressie en is verkrijgbaar in een diverse vooringestelde compressieopties waaronder 4 mm en 6 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

De vergrendeling heeft geluidsdempende eigenschappen en biedt verbeterde afdichting bij trillingen en schokken. De vergrendeling is geclassificeerd volgens DIN-EN 61373.

Het assortiment omvat vergrendelingen met een kwartslagdraaibediening en een scala aan vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Vergrendelingen en sleutels worden afzonderlijk verkocht.

  • Materialen: gegoten zinklegering en RVS
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating, mat en RVS
  • Geschikt voor montage links en rechts


Serie: SR5547

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Kleine kwartslagsloten met veer

Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering

Serie: SR5528

Kunststof kwartslag vastkliksluitingen

Kunststof sloten met vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. De driver voor deze serie is een 5 mm dubbelbaard met een sluitmoer.

Kwartslag sloten

Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.

Serie: SR5007

Kwartslag sloten - Met eenvoudige bevestiging

Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.

Kwartslag sloten met veer

Kwartslagsloten met veer zijn ideaal voor gebruik op elektrische kasten en behuizingen. Er zijn zeven kopstijlen en zes greepreeksen beschikbaar, evenals twee materiaalopties (rvs en gegoten zinklegering), in verschillende afwerkingen. De variaties zijn breed voor dit product.

  • IP65-classificatie
  • Afwerkingen omvatten: rvs, zwart gepoedercoat of verchroomd.


Serie: SR5530

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren

Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.

Serie: SR5526

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Meubelsloten - Geveerde sluiting

Ladesloten met veergrendel zijn verkrijgbaar voor toepassingen waar goede beveiliging noodzakelijk is. Ze zijn verkrijgbaar als opleg/randbevestigingssloten die worden dichtgeslagen en worden aanbevolen voor houten lades. Als extra beveiliging is het onmogelijk het slot te doorboren en de sleutel kan alleen in de afgesloten positie worden verwijderd. Speciaal voor houten schuifdeuren is een versie met flensbevestiging verkrijgbaar. Dit drukslot is ideaal voor voorraadkasten, toonbanken en houten displaykasten. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke winkels. Ze bieden goede beveiliging. Het is onmogelijk het slot te doorboren. Het budget drukslot met moerbevestiging heeft een schijftuimelmechanisme dat dichtgedrukt en met een sleutel geopend kan worden. De slotbeweging is slechts 45˚ met de sleutel vrij in de open stand. Dit slot past standaard op een dubbel D montagegat en is geschikt voor schuifdeuren, vitrines en informatieborden met glas ervoor

Serie: SR1887

Mini kwartslagsloten - 45 graden bevestigingsgat

Mini-kwartslagsloten met een behuizing van 45 graden zijn speciaal ontworpen met een interne veer die tot 1 mm torsie biedt.

De nok maakt een hoek van 45 graden met de behuizing. De vergrendeling is verkrijgbaar met alternatieve grepen en een keuze uit drie kopstijlen, waaronder: 6 mm vierkant, 7 mm driehoek en met gleuf.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: zwarte poedercoating en verchroomd

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Sterknoppen

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Sterknoppen en handwielen - Vrouwelijk

Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

  • van 2