Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Triggervergrendeling Vast Folietape

 (19 productgroepen)

Lijst Rooster

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Bevestigingsplaten

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

Film Tape rollen - DK-folie - Rubber

DK film tape biedt de hechting van een permanente rubberen kleeflaag zonder de dikte van foamtape. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken te hechten. Er zijn twee zelfklevende diktes beschikbaar voor meer flexibiliteit in uw toepassing: Gebruik 3.0 mm tape voor minder veeleisende, prijsgevoelige projecten. Gebruik 4.5 mm tape voor toepassingen die een hogere afschuifsterkte vereisen: Extrusies, naambordjes, verpakkingen en binderij, borden, POP-displays, golfkartonnen mappen/dozen, kunststof bevestigingsmiddelen

Film tape rollen - 4181 permanente-/peel fingerlifttape

4181 is een dubbelzijdige permanente-/peeltape met fingerlift, die aan de open zijde gecoat is met permanent synthetisch rubber en aan de gesloten zijde met een afpelbare acrylkleefstof. Specificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter: 76.0 mm. Toepassingen: Bescherm-/kraspads, posterbevestiging, kernsplitsing, hersluitbare enveloppen, hersluitbare verpakkingen.

Film tape rollen - 8606 hersluitbare zakafdichtband met folielaag

8606 is een tape voor algemene doeleinden voor hersluitbare polyethyleen en polypropyleen zakken, bij tapetoepassing in de productiefase. Vanwege de brede variatie in flexibele verpakkingsmaterialen en de vereiste hechtingssterkte, is het raadzaam dat de tape voorafgaand aan gebruik volledig worden geëvalueerd voor alle toepassingen.

Film tape stukken - DK film rubber

DK film is een dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht en een rubberen kleefstof. Op rubber gebaseerde kleefmiddelen hebben een goede aanvangskleefkracht en zijn ontworpen om zich aan veel verschillende soorten oppervlakken, inclusief ondergronden met lage oppervlakte-energie, te hechten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op rubberbasis (niet aanbevolen voor blootstelling aan direct UV-licht). Toepassingen: naambordjes, verpakkingen en binderij, bewegwijzering, POS-displays, golfkartonnen mappen/dozen en kunststof bevestigingsmiddelen, om een paar te noemen.

Filmtape rollen - 4813 permanente zakafdichtband - Fingerlift

4813 tape voor het afdichten van zakken is voor permanente toepassingen en is aan beide zijden gecoat met een hoogwaardige kleeflaag op basis van warm rubber. Ondersteund door een warmte-snijdbare loslatende liplaag met een droge rand met fingerlift aan beide zijden voor snel en gemakkelijk verwijderen van de liplaag. Specificaties: Kleeflaag: permanente smeltlijm op rubberbasis. Toepassingstemperatuur: 41F tot 122F. Servicetemperatuur: -4F tot 149F. Classificaties: FDA-verordening 175.105 voor indirect contact met levensmiddelen. Toepassingen:. Hitte snijbaar bij lage temperaturen, hogere snelheden

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Sleuteltags

Onze kunststof steuteltags zijn zeer gunstig geprijsd. Een inlegkaart, een venstertje en een metalen splitring zijn inbegrepen. Deze tags helpen bij goed sleutelbeheer en beveiliging in winkelpanden.

  • Verkrijgbaar inacht verschillende kleuren, inclusief: oranje, zwart, paars, wit, blauw, geel, rood, groen.
  • Wordt standaard geleverd inverpakkingen van 100stuks.

Slotgrepen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat

Linkslot met houder

Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.

Stofkappen

De stofkappen zijn extra accessoires voor sloten met 20,2 x 22,2 bevestigingsgaten. Ze beschermen het slot en voorkomen het binnendringen van vuil en vocht dat het sluitsysteem zou kunnen beschadigen.

Swell grendels

Swell grendels zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze worden gebruikt als bevestigingsmiddel voor toepassingen die uitlijning en trillingsdemping vereisen. Afhankelijk van de kozijndikte wordt een keuze voor uitsnede gemaakt vereist.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.