Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Vierkante kop Metaal

 (19 productgroepen)


Afdekkappen

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Dwarsmoeren

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Serie: SR1585

Glijder met spijker

Nagelglijders of nagelvoeten zijn ideaal voor houten meubelpoten voor een optimale bescherming van de vloer en om het geluid te helpen verminderen. Deze glijders worden gemakkelijk vastgeklopt en zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen voor een soepele glijwerking.

Onze glijders voor nagelbevestiging zijn verkrijgbaar in verschillende basismaterialen, waaronder: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), chroom, polyamide (PA) en polytetrafluorethyleen (PTFE) - plus een PTFE met viltoptie, allemaal geleverd met een stalen nagel voor extra gemak en toegevoegde waarde.

  • Vorm: rond
  • Kleuren: woodtone, grijs, bruin en naturel.

Hulsmoeren

Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.

Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.

Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

KPR Anti-vibratie machinevoeten

Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.

Kartelknoppen

Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

Machinevoeten - Trillingsdempers

Anti-vibratie machinevoeten absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal voor gebruik als voeten voor machines en transportbanden.

Minifix huisjes

Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.

Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.

  • Materiaal: zinklegering
  • Afwerkingsopties: vernikkeld, verzinkt (zamac), licht Collinox verzinkt of zonder afwerking

Push-on kantel glijvoetjes

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Voor gebruik op meubelen en andere producten voor stabiliteit en mobiliteit.
  • Verkrijgbaar in één stuk voor eenvoudiger montage.
  • Het assortiment omvat diverse soorten voeten, voor verschillende toepassingen.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438

Ronde metalen afstandhouders zonder schroefdraad

Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.

Sandwich- en draadbevestigingen

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Schroefbare glijders

Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.

  • Diameter schroefgat 4,5 mm
  • Opties met en zonder schroefdraad
  • Kleuren: naturel en zwart.

Trillingsdempende afstandhouders

Afstandhouder gemaakt van natuurlijk rubber en staal. Deze afstandhouders zijn verkrijgbaar in drie soorten en verschillende maten om aan uw doel te voldoen.

Serie: SR6485

Ventilatie pluggen

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866