Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Aço Anilhas para abraçadeira

 (18 Produtos)

Lista Painel

Ajustadores - Level Mount

Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.

Grampos de cabo de aço flexível

Os Grampos de Aço Flexível com Revestimento em Vinil são uma solução de montagem de cabos segura para uma rápida gestão de cabos. Utilizados na montagem de equipamentos eletrónicos.

Patins - base suave/ajustável

Patins com base suave e ajustável.

Patins - inclinação ajustável.

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Pega em T ajustável com compressão

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Pés ajustáveis - não articuláveis

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Pés ajustáveis - tampa de crómio

Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.

Pés articulados industriais - aço inoxidável

Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.

Pés de máquina - Premium

A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.

Pés de máquina - padrão

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Pés de nivelamento de máquina

Os pés niveladores da máquina são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Pés niveladores - parafusados/baixo perfil

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.

Pés niveladores - suporte em haste/base giratória/plástico

Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Quarto de Volta – Manípulo em Estrela Modular

Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.

Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.

Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.

  • Cor: Natural

Trincos de compressão embutidos em alavanca

Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.

Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.

Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.

  • Colour:Black