Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Removível De um só lado

 (23 Produtos)


Anilhas planas – plástico

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Comprar pedaços de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Remo One

O Remo One é uma fita de espuma adesiva permanente/destacável de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base em um lado, adesivo removível no lado de montagem; Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária. Displays temporários e permanentes, gráficos promocionais de uso único. Wobbler e cartazes de sobreposição

Discos adesivos transparentes

Os discos de vedação são discos adesivos transparentes à base de acrílico. Disponíveis com aderência permanente ou removível.

Discos autocolantes

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

Fita adesiva - discos

A Essentra Components oferece 5 materiais diferentes de discos de mascaramento, disponíveis em múltiplos diâmetros e espessuras. Os nossos discos suportam diversas faixas de temperatura e são utilizados em muitas aplicações diferentes.

Fita adesiva magnética - rolos

Fitas magnéticas são um material magnético flexível revestido de um lado com um adesivo permanente. Nossa fita magnética adesiva pode manter a sua qualidade adesiva mesmo após um longo período de utilização. Temos rolos de fita magnética disponíveis com adesivos para interiores e exteriores: O adesivo para interiores é um adesivo à base de borracha e possui alta aderência inicial. Adesivo para o exterior é um adesivo à base de acrílico adequado para plásticos flexíveis ou exposição ao sol e ao ar livre.

Fita de mascaramento - alta temperatura

As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.

A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.

A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.

A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.

Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.

Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.

Fita de mascaramento - quadrados

Fitas adesivas que suportam temperaturas até + 260 C. Ideal para formas estranhas que uma tampa ou tampão simplesmente não consegue cobrir, todas as nossas fitas de mascaramento são removidas de forma limpa e não deixam nenhum resíduo. Aderência rápida para aplicações que economizam tempo.

Fita de metal

A fita de aço magnética autoadesiva Duraco é uma folha de aço não magnetizada projetada para atrair ímanes. Aplique o adesivo na superfície desejada e simplesmente coloque ímanes nele.

Fita de segurança e de perigo - Rolos

Tapes & Adhesives 3M™ fita de vinil 471/766 ideal para muitas aplicações de codificação de cores, proteção contra abrasão, decoração, vedação, aplicação de patches, emendas, envolvimento e uso geral. Utilizado em áreas de marcação de tinta

Gotas adesivas - Pontos adesivos

As gotas adesivas transparentes são padrões sensíveis à pressão adesivos à base de borracha que oferecem adesão instantânea. As gotas adesivas transparentes estão disponíveis em perfis baixos, médios e altos e em vários níveis de aderência que são mais seguros e mais rápidos do que a cola quente.

Grampos de painel

Os grampos de painel são compatíveis com as portas direita ou esquerda e são mais adequadas para painéis de aquecimento e ventilação. Estas grilhetas retas são feitas de nylon com parafuso de aço em estilos simétricos ou assimétricos.

Pedaços de fita de espuma dupla face - Removível de ambos os lados - Remo Two

Remo Two é uma fita de espuma adesiva de dupla face removível de ambos os lados. Especificações: Adesivo: Adesivo removível de dois lados (não recomendado em aplicações com exposição direta aos raios UV); Temperatura de aplicação: 65F a 100F; Temperatura de serviço: -20F a 150F; Potência de retenção: 1/2 lb por 1 polegada quadrada de fita. Destinado a uso único; Aplicações: Sinalização promocional e temporária Embalagens para consumidor. Gráficos promocionais de uso único. Kits sem ligação aos gráficos

Rolos de fita de espuma dupla face - removível de um dos lados - Remo One

O Remo One é uma fita de espuma adesiva de dupla face com o nosso adesivo permanente extremamente agressivo num lado e o nosso adesivo removível no outro. O lado removível é identificado com o nosso revestimento impresso a vermelho e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Borracha permanente com base num lado, adesivo removível no lado da montagem lateral. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF Potência de retenção: 1/2 lb por 1 sq. in. de fita. Destinado a uma só utilização. Aplicações. Sinalização promocional e temporária, Displays temporários e permanentes, Gráficos promocionais de uso único, "Violators" e "wobblers", pequenos rolos são ótimos para incluir em kits com todos os tipos de sinalização promocional ou temporária.

Rolos de fita de espuma não derrapante

A espuma antiderrapante é um produto de espuma antideslizante revestido num lado com um adesivo permanente de alta aderência. Use para contra-tapetes ou na parte inferior dos monitores para evitar derrapagens Especificações: Adesivo: Permanente à base de borracha de um lado (não recomendado em aplicações com exposição a raios UV) Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações: tapetes de balcão Tapetes de rato. Expositores no ponto de venda Forro de prateleira. Pequenos aparelhos. Produtos de escritório

Unidades de ganchos e laços - moedas encaixadas

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações: Exemplos de livros, displays POP, exposições, gabinetes, embalagens, pastas

Unidades de ganchos e laços - unidades encaixadas

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos

Ventosas de face única - Thumb Tak

As ventosas de face única thumb tak requerem apenas um orifício de fixação muito pequeno no cartaz de exibição para prender à ventosa. Estas ventosas fixam-se de forma fácil e segura em superfícies planas e limpas.

Ventosas de face única - com lábio

As ventosas de face única com lábio têm uma borda segura para pendurar cordas, fios ou cabos para telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - encaixe por pressão

As ventosas de face única com encaixe de pressão possuem um encaixe de pressão flexível para formar uma fixação de compressão num display. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - furo

As ventosas de face única com furo são ideais para pendurar uma corda, fio ou cabo através com materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - gancho

As ventosas com gancho de face única tem um gancho de metal ou plástico anexado para pendurar materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Ventosas de face única - saliência

As ventosas com saliência são ideais para pendurar cordas, fios ou cordões para pendurar materiais de impressão ou telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.