Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixe de pressão Cinta

 (144 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva de bloqueio D

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira adesiva para cabos

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Abraçadeiras de cabo tipo sela com bloqueio de orelhas

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Abraçadeiras para cabos

As abraçadeiras de cabo são ideais para um simples agrupamento de fios elétricos. As Belt ties são convenientes e eficazes e a gama suporta três tipos diferentes. As abraçadeiras apresentam um design flexível e possuem um mecanismo de libertação rápida. São fornecidos em PE preto ou natural

Bases de borracha antiderrapantes

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

Batente de bloqueio do trinco com aleta

Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - pés batentes

Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

Capas para soldas topo a topo SAE

As capas para soldas topo a topo SAE são principalmente utilizadas em aplicações hidráulicas e pneumáticas. São tampas de proteção para utilizar em aplicações SAE de 3000 e 6000 PSI. Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE) e estão disponíveis em duas opções de cores.

A opção natural foi concebida para proteger superfícies de engate de falange dividida. O material translúcido permite que o O-Ring permaneça visível enquanto fornece proteção segura com um cordão de travamento interno.

A opção vermelha é ideal para bocais de falanges SAE. Com um intervalo de temperaturas de -30 ºC a um máximo de 50 ºC.

  • Material: LDPE
  • Cores: natural e vermelho.

Coberturas de flange

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Conectores de encaixe rápido

Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.

Cones de mascaramento

Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.

A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, natural, vermelho, ferrugem, púrpura e amarelo

Cordão de elastómero

Uma cordão concebido para ligar e fixar dois componentes separados. Apresenta um laço de fixação numa extremidade e um orifício de montagem na outra, o que proporciona uma fixação segura aos objetos a ligar.

O cordão pode acomodar uma vasta gama de aplicações, incluindo cabos, tampas contra poeiras, invólucros e tampas. As ranhuras duplas de fixação no laço de fixação ajudam a reduzir o risco de falha em aplicações com cargas pesadas. Em aplicações com cargas pesadas, basta passar o laço através das duas ranhuras de fixação para uma montagem segura.

O material é altamente flexível e pode esticar até 3 vezes o seu comprimento nominal.

  • Material: monómero de etileno propileno Dien (EPDM)
  • Cor: Preto

Ezeplugs

O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.

Grampos de cabo - bloqueio articulado

Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.

Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.

A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

Grampos de cabo com montagem por pressão

Pode ser aberto e fechado várias vezes para adicionar ou remover cabos Base de contornos grandes que garante uma montagem estável Nylon 6/6

Inserções angulares quadradas

Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo

Inserções horizontais para inserções retangulares

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

Inserções quadradas abobadadas

As inserções quadradas e abobadas adicionam um acabamento atraente a produtos tubulares de alta qualidade

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

  • de 6