Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(27 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Os fechos de gaveta com parafuso de mola estão disponíveis para aplicações de alta segurança. São fechos de gaveta com fecho de fixação de borda / superfície recomendados para gavetas de madeira. Para maior segurança, o trinco tem centro anti-perfuração e a chave é removível somente na posição travada. Está disponível uma versão de fixação por flange, projetada especificamente para portas de correr de madeira. Este fecho de pressão (push lock) é ideal para armários de inventário, unidades de contagem e armários de exposição de madeira. A ação push to lock economiza tempo em ambientes de retalho movimentados. Oferecem um bom nível de segurança e têm um centro anti-perfuração. O fecho de pressão (push lock) económico com fixação por porca possui um mecanismo de disco giratório que fornece um conveniente acionamento empurrar para trancar, chave para abrir. O movimento de bloqueio é de apenas 45 graus com a chave livre na posição aberta. Esta fechadura encaixa num orifício de montagem padrão D duplo e é adequada para portas de correr, armários de exposição e quadros de aviso com fachada de vidro
A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.
A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.
Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.
Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.
Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Os terminais de ligação à terra do ventilador eliminam a eletricidade estática que é criada quando o ar passa através de filtros metálicos, prevenindo e reduzindo o risco de descargas eletroestáticas. Recomenda-se utilizar quatro dedos de aterramento por conjunto
Os trincos mini de quarto de volta com encaixe a 45 graus foram especialmente concebidos com uma mola interna que proporciona 1 mm de tensão.
O came assenta num ângulo de 45 graus em relação ao alojamento. O trinco está disponível em várias opções alternativas de gama de aderência e numa seleção de três tipos de cabeça, incluindo: quadrada de 6 mm, triangular de 7 mm e ranhurada.
Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.
Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.
Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.
"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.
A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.
Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.
Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.
O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.
A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.
Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.
Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)
Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.
Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.