Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Manivelas Peças e acessórios

 (23 Produtos)

Lista Painel

Anilhas para bucins

Anilhas de bucim de cabo são adequadas para uso com a linha de bucins de cabos e porcas de travamento da Essentra. São feitas de neoprene, permitem uma instalação rápida e fácil e funcionam como vedante.

Bases de borracha antiderrapantes

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

Acessórios para rodízios

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Rodízios

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Rodízios de catering

A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.

Clipes terminais de condutas

Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.

Contraporcas para bucins

Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.

Fixed Crank Handles

Rodízios para mobiliário e escritório

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Rodízios para altas temperaturas

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

Rodízios industriais

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Inserções para bucins

Estas inserções de bucim de cabo foram projetados para caber dentro de um bucim métrico. Disponíveis com vários furos que permitem que vários cabos sejam conduzidos através dele simultaneamente. Oferecem excelente proteção à prova d'água para cada fio. Não há necessidade de um bucim para cada fio, o que reduz o espaço necessário.

Interruptores básicos

Os acessórios para interruptores fornecem peças de reposição e acessórios para a nossa gama de botões de pressão.

Ligação de conduta de proteção

Esta linha de acessórios para condutas está disponível com opções de plástico e metal. São um encaixe de duas partes compreendendo invólucro e corpo. Há também uma escolha entre uma fixação de rosca externa fixa e uma fixação de rosca externa giratória.

Linguete com mola - roscado/travamento

Utilizados para localização, posicionamento, indexação e segurança. As nossas cavilhas de imobilização permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Adequado para equipamentos de ginástica, auxiliares médicos, equipamentos de catering, transportadores etc.

Rodízios médicos

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Mounting Blocks & Flanges

Blocos de montagem e flanges

Porcas de fixação para bucins - nylon

Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão

Ball Plungers Press Fit

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Protetores para bucins de cabos

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Redutores - Nylon

Os redutores permitem reduzir furos roscados ou de folga para tamanhos mais pequenos.

Redutores - latão

Os redutores de latão permitem reduzir furos roscados ou de folga para tamanhos mais pequenos.

Retractable Crank Handles