Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Roscada Direito

 (58 Produtos)

Lista Painel

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Tampões anti-vibração - LDPE

Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados

Bucins - normal/latão

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

bucins - normal/nylon

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Alavanca de came - rosca interna

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Alavanca de came - rosca externa

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.

Manípulos de controlo - com marcação

Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.

Alavancas de controlo

As alavancas de controlo de fibra de vidro funcionam como um interruptor posicional nas máquinas, permitindo que o operador alterne facilmente de uma configuração para outra. Essas alavancas são facilmente agarradas e resistentes a óleo e graxa.

Manípulos serrilhados em diamante

Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Flanged Caps

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Provides a snug and secure fit.

  • Designed to cover and protect threads.
  • Protects from damage, dirt, and moisture.
  • Used in the automotive and engineering industries.
Material: TPE, LDPE Colour: Yellow, Natural Series Code: SRCTLTPE, SR1116

Rodízios flutuantes

Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".

Punhos canelados - inserções roscadas

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Varas e hastes totalmente roscadas

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Hastes de alavanca

As hastes de alavanca são roscadas em ambas as extremidades para se conectarem ao seu acoplável numa extremidade, amplificando a força de entrada até as engrenagens. O estilo de maçaneta à sua escolha pode ser anexado ao pino roscado na outra extremidade. Estes eixos estão disponíveis com eixo de aço ou aço inoxidável e inserção de latão.

Alavancas - maçaneta esférica

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.

Alavancas - maçaneta cónica

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.

Volantes e manípulos de aperto - fêmea

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

High Temperature Flanged Caps

High-temperature flanged caps shield openings from contaminants and damage in extreme heat conditions. These caps are built to withstand high temperatures, while maintaining their structural integrity, and sealing properties.

A flanged design extends beyond the edge of the component, providing additional coverage. Provides a secure grip for easy application and removal, even in challenging conditions.

Used in the automotive and manufacturing industries, as well as applications requiring metal finishing.

  • Designed to protect threaded or non-threaded ends of pipes, tubes, and fittings. Typically used to for metric or imperial threads, both with and without O-rings.
  • Simple installation and removal, either with automated equipment or by hand.
  • Designed to withstand high temperatures.
Material: Silicone Colour: Yellow, Grey, Clear, Pink Series Code: SR5754

High Temperature Stud Protection Caps

Stud Protection Caps protect threaded studs and bolts against damage, contamination, and corrosion. These caps are designed to resist severe temperatures without losing structural integrity or sealing characteristics.

The studded construction protects against injuries from protruding threaded rods.

Used in the automotive and manufacturing industries, as well as in applications that need metal polishing.

  • Provides general protection during manufacture, storage, and transportation even in severe temperatures.
  • Simple installation and removal, either with automated equipment or by hand.
  • Ensures a snug fit.
Material: TPR Colour: Black Series Code: SR1026

Botão recartilhado - inserção roscada

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Tampões LPG

Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Pés de máquina - padrão

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Manípulos em forma de cogumelo

Os manípulos esféricos saliente dão aos produtos uma aparência esteticamente agradável e acabada. Estes manípulos de plástico moldado são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramentas, jigs e acessórios. O design em cogumelo proporciona uma aderência confortável.

  • de 3