Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Roscada Base Rígida

 (57 Produtos)

Lista Painel

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampas de proteção roscadas - roscas UNF / JIC

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.

Tampas de proteção roscadas - roscas métricas

As tampas de vedação de polietileno amarelo com rosca métrica são equipadas com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar a contaminação do depósito e a entrada de partículas. São adequados para proteger os fios métricos. Enquanto o aperto manual é recomendado, a tampa pode ser aplicada ou removida por uma chave ou soquete com uma tensão baixa. A nossa gama oferece uma escolha de tamanhos para atender às suas necessidades.

Tampas de proteção roscados - roscas métricas

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de vedação de face com anel de vedação

A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.

O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.

A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: azul

Tampas de vedação roscadas - Roscas BSP/Gás

As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.

Tampas de vedação roscadas - roscas UNF

Estas tampas de vedação roscadas UNF de polietileno protegem e limitam o vazamento de fluido. São resistentes a solventes e reduzem o potencial de cisalhamento. Um disco de vedação de neoprene limita o vazamento de fluido e a cabeça sextavada pode ser apertada por uma chave ou soquete com tensão baixa, mas é recomendável apertar manualmente. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho. Também poderá estar interessado na nossa gama de tampas de vedação métricas e na nossa seleção de tampas de vedação roscadas.

Tampas e tampões cónicas - flange larga

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Tampas e tampões cónicos - padrão

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampas flangeadas

As tampas flangeadas são projetadas para proteger a rosca das varas. São usadas em toda a indústria automóvel e de engenharia para proteção geral. Os flanges nos perfis têm tamanhos diferentes, permitindo que a chave de soquete funcione sem remover a proteção. Oferecemos uma seleção de materiais, incluindo; PEBD, TPR, PVC e silicone. A nossa gama também inclui diversas opções de cor; natural, vermelho e preto e ampla variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas serrilhadas macias

Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampão de pressão

Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.

Tampões LPG

Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.

Tampões O-ring roscados - Roscas UNF

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Tampões O-ring roscados - Roscas métricas

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Tampões Slottex

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Tampões anti-vibração - LDPE

Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados

Tampões com puxador lateral

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Tampões de proteção paralela

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampões de proteção roscadas - roscas NPT

Os tampões de proteção roscados – roscas NPT são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampões de proteção roscadas - roscas UNF

Os tampões de proteção roscados - roscas UNF são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. São adequados para roscas UNF.

Tampões de proteção roscados - Roscas métricas

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Tampões de proteção roscados - flange larga

Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.

  • de 3