Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(59 Produtos)
As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.
As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.
As alavancas de controlo de fibra de vidro funcionam como um interruptor posicional nas máquinas, permitindo que o operador alterne facilmente de uma configuração para outra. Essas alavancas são facilmente agarradas e resistentes a óleo e graxa.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.
Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Provides a snug and secure fit.
As hastes de alavanca são roscadas em ambas as extremidades para se conectarem ao seu acoplável numa extremidade, amplificando a força de entrada até as engrenagens. O estilo de maçaneta à sua escolha pode ser anexado ao pino roscado na outra extremidade. Estes eixos estão disponíveis com eixo de aço ou aço inoxidável e inserção de latão.
High-temperature flanged caps shield openings from contaminants and damage in extreme heat conditions. These caps are built to withstand high temperatures, while maintaining their structural integrity, and sealing properties.
A flanged design extends beyond the edge of the component, providing additional coverage. Provides a secure grip for easy application and removal, even in challenging conditions.
Used in the automotive and manufacturing industries, as well as applications requiring metal finishing.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os botões com cintura apresentam uma forma curvada, estilo ampulheta, que proporciona uma superfície de aderência firme, que também é confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.
Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.
Os manípulos esféricos saliente dão aos produtos uma aparência esteticamente agradável e acabada. Estes manípulos de plástico moldado são ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramentas, jigs e acessórios. O design em cogumelo proporciona uma aderência confortável.
Os manípulos recartilhados de aperto rápido contam com uma superfície recartilhada que permite uma melhor preensão e uma rotação mais fácil. Podem ser rapidamente apertados ou desapertados utilizando apenas os dedos sem necessitarem de ferramentas especiais apenas com uma ligeira força de aperto. Isto pode poupar tempo e esforço em situações em que sejam necessárias mudanças regularmente.
O manípulo é inserido numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Neste ponto, permite bloquear com uma pequena rotação.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.
Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.
São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.
A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar