Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PPFarba: Červená, Modrá, Čierna, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6101 € - 27,6101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
12.000 in
304.8 mm
|
Polyetylén LD
|
900
|
||
7,5718 € - 14,9931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
4.000 in
101.6 mm
|
Polyetylén LD
|
900
|
||
14,0003 € - 27,7315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
10.000 in
254 mm
|
Polyetylén LD
|
300
|
||
14,7952 € - 29,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
8.000 in
203.2 mm
|
Polyetylén LD
|
600
|
||
1,1086 € - 2,2987 € | 1666 Na sklade |
Modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
||
1,5757 € - 3,8361 € | 1150 Na sklade |
Modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
||
1,9103 € - 4,6268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
||
1,1406 € - 2,366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
600
|
||
2,2589 € - 4,7146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyetylén LD
|
600
|
||
0,6524 € - 0,7177 € | 800 Na sklade |
Čierna
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén LD
|
150
|
||
1,1741 € - 2,4363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén LD
|
150
|
||
4,5877 € - 9,4585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyetylén LD
|
150
|
||
21,112 € - 41,8168 € | 1 Na sklade |
Čierna
|
10.000 in
254 mm
|
Polyetylén LD
|
600
|
||
1,301 € - 2,5769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén LD
|
900
|
||
4,7411 € - 9,40 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén LD
|
900
|
||
18,2534 € - 36,1651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyetylén LD
|
900
|
||
17,4864 € - 34,6424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
12.000 in
304.8 mm
|
Polyetylén LD
|
300
|
||
1,3777 € - 2,8551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
3000
|
||
0,271 € - 0,3175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,3832 € - 0,8356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.