Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: LLDPE, Polyetylén, Polyetylén LD, PP Farba: Červená, Modrá, Čierna, Žltá Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | Trieda menovitého tlaku | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3045 € - 0,3532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyetylén LD
|
6000
|
||
0,3832 € - 0,8356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
||
0,2501 € - 0,32 € | 500 Na sklade |
Žltá
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
||
0,3355 € - 0,8633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyetylén LD
|
6000
|
||
0,2704 € - 0,3346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,3212 € - 0,3965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
||
0,271 € - 0,3175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,3833 € - 0,3979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,2599 € - 0,3346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyetylén LD
|
3000
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
10.000 in
254 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyetylén
|
150
|
|||
0,2183 € - 0,3396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2435 € - 0,3788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2198 € - 0,342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2592 € - 0,4032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2571 € - 0,3999 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.