Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vnútorný závit

Vo výrobe

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.

Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu.
  • Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
68 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
37,83 € - 47,29 € Požiadajte o dodací termin tu
ľavý
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Požiadajte o dodací termin tu
ľavý
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
48,38 € - 60,47 € Požiadajte o dodací termin tu
ľavý
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
178,43 € - 223,04 € Požiadajte o dodací termin tu
ľavý
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
34,64 € - 43,30 € Požiadajte o dodací termin tu
pravý
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
48,38 € - 60,47 € Požiadajte o dodací termin tu
pravý
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
78,77 € - 98,46 € Požiadajte o dodací termin tu
pravý
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
102,94 € - 128,68 € Požiadajte o dodací termin tu
pravý
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
  • z/zo 4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M5 Oceľ

20264031

Cenové rozpätie
24,36 € - 19,49 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 36.0 M8 Oceľ

20264055

Cenové rozpätie
27,03 € - 21,62 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12x1.25 Oceľ

20264093

Cenové rozpätie
34,88 € - 27,90 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 77.0 M20x1.5 Oceľ

20264147

Cenové rozpätie
81,95 € - 65,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 64.0 M16x1.5 Oceľ

20264123

Cenové rozpätie
61,69 € - 49,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M27x2.0 Oceľ

20264185

Cenové rozpätie
153,96 € - 123,17 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10x1.25 Oceľ

20264246

Cenové rozpätie
29,57 € - 23,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 71.0 M18x1.5 Oceľ

20264307

Cenové rozpätie
78,74 € - 62,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22x1.5 Oceľ

20264321

Cenové rozpätie
108,98 € - 87,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30x2.0 Oceľ

20264345

Cenové rozpätie
168,00 € - 134,40 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 40.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20264741

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M4 Nehrdzavejúca oceľ

20264727

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 66.0 M12x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264796

Cenové rozpätie
60,47 € - 48,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 111.0 M22x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264857

Cenové rozpätie
216,61 € - 173,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20264895

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 75.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20264963

Cenové rozpätie
72,21 € - 57,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

20264925

Cenové rozpätie
47,29 € - 37,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264987

Cenové rozpätie
98,46 € - 78,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 124.0 M24x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265021

Cenové rozpätie
289,59 € - 231,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10x1.25 Oceľ

20264079

Cenové rozpätie
29,57 € - 23,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24x2.0 Oceľ

20264161

Cenové rozpätie
120,82 € - 96,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 30.0 M6 Oceľ

20264215

Cenové rozpätie
24,36 € - 19,49 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12x1.25 Oceľ

20264260

Cenové rozpätie
38,10 € - 30,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 57.0 M14 Oceľ

20264277

Cenové rozpätie
52,16 € - 41,73 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 64.0 M16 Oceľ

20264284

Cenové rozpätie
61,69 € - 49,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20264734

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264772

Cenové rozpätie
47,29 € - 37,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 94.0 M18x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264833

Cenové rozpätie
128,68 € - 102,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 145.0 M30x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20264871

Cenové rozpätie
301,77 € - 241,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M4 Nehrdzavejúca oceľ

20264888

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 66.0 M12x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264956

Cenové rozpätie
60,47 € - 48,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 102.0 M20x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20265007

Cenové rozpätie
131,23 € - 104,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 145.0 M27x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265137

Cenové rozpätie
301,77 € - 241,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 57.0 M14 Oceľ

20264109

Cenové rozpätie
52,16 € - 41,73 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10 Oceľ

20264062

Cenové rozpätie
29,57 € - 23,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 64.0 M16 Oceľ

20264116

Cenové rozpätie
61,69 € - 49,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 30.0 M6 Oceľ

20264048

Cenové rozpätie
24,36 € - 19,49 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M4 Oceľ

20264024

Cenové rozpätie
21,00 € - 16,80 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12 Oceľ

20264086

Cenové rozpätie
38,10 € - 30,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 71.0 M18x1.5 Oceľ

20264130

Cenové rozpätie
78,74 € - 62,99 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M4 Oceľ

20264192

Cenové rozpätie
22,26 € - 17,81 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 36.0 M8 Oceľ

20264222

Cenové rozpätie
27,57 € - 22,06 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10 Oceľ

20264239

Cenové rozpätie
29,57 € - 23,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 77.0 M20x1.5 Oceľ

20264314

Cenové rozpätie
81,95 € - 65,56 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24x2.0 Oceľ

20264338

Cenové rozpätie
120,82 € - 96,66 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 48.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20264758

Cenové rozpätie
43,30 € - 34,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16 Nehrdzavejúca oceľ

20264819

Cenové rozpätie
98,46 € - 78,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264826

Cenové rozpätie
98,46 € - 78,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 20.0 102.0 M20x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264840

Cenové rozpätie
131,23 € - 104,98 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 40.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20264901

Cenové rozpätie
39,43 € - 31,54 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10x1.25 Nehrdzavejúca oceľ

20264932

Cenové rozpätie
47,29 € - 37,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 111.0 M22x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20265014

Cenové rozpätie
216,61 € - 173,29 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 145.0 M30x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265038

Cenové rozpätie
301,77 € - 241,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 145.0 M27x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265144

Cenové rozpätie
301,77 € - 241,42 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22x1.5 Oceľ

20264154

Cenové rozpätie
108,98 € - 87,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30x2.0 Oceľ

20264178

Cenové rozpätie
168,00 € - 134,40 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 27.0 M5 Oceľ

20264208

Cenové rozpätie
24,36 € - 19,49 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12 Oceľ

20264253

Cenové rozpätie
38,10 € - 30,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 64.0 M16x1.5 Oceľ

20264291

Cenové rozpätie
61,69 € - 49,35 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M27x2.0 Oceľ

20264352

Cenové rozpätie
168,00 € - 134,40 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

20264765

Cenové rozpätie
47,29 € - 37,83 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 75.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20264802

Cenové rozpätie
72,21 € - 57,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 66.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ

20264789

Cenové rozpätie
60,47 € - 48,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 124.0 M24x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

20264864

Cenové rozpätie
223,04 € - 178,43 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 48.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20264918

Cenové rozpätie
43,30 € - 34,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 66.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ

20264949

Cenové rozpätie
60,47 € - 48,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 85.0 M16 Nehrdzavejúca oceľ

20264970

Cenové rozpätie
98,46 € - 78,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 94.0 M18x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

20264994

Cenové rozpätie
128,68 € - 102,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75