Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zaistenie Zatlačením Trubicové adaptéry

 (137 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Protišmykové gumené podložky

Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPEFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1021

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green


Series Code: SR1020

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

A lanyard designed to connect and secure two separate components. It features a securing loop on one end and a mounting hole on the other, which provides a secure fix to connecting objects.

The lanyard can accommodate a wide range of applications, including cables, dust caps, enclosures and lids. Double fixing slots on the securing loop help reduce the risk of failure for heavy duty applications. When using for heavy duty applications; simply secure the loop through both fixing slots for safe mounting.

The material is highly flexible and can stretch up to three times its nominal length.

  • Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Colour: Black


Series Code: SR2000

Pružné krytky potrubia

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Series Code: SR1388, SR1389

Rebrované koncové zátky

Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.

Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.

Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.

  • Dve prevedenia s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach.
  • Bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí.
  • Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Červená, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRILUPE, SR1171, SRILUH

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Series Code: SR1046

Rovné maskovacie krytky a zátky

Straight Caps are an ideal solution for protecting and masking parts undergoing a variety of masking processes, including; painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing, and processes that expose parts to high temperatures. They are highly versatile and can also be used as a plug to mask threaded or non-threaded holes.

These Masking Caps and Plugs can be used to protect studs, pins, tube ends and other applications that require protection. They are available in a choice of materials with a wide range of colour options to suit your project requirements.

  • Materials: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) and Silicone Rubber
  • Colours: Black, Blue, Green, Grey, Natural, Orange, Pink, Purple and Yellow


Series Code: SR1052, SR1095, SR1045, SRF0068

Rýchlo odnímateľné krytky

A Quick Release Cap used in hydraulic applications. The female fitting is suitable to protect quick release couplings ISO 7241-1 Series A and B.

The cap is designed to remain attached to the hose. It offers superior protection from the ingress of dirt and moisture, and resistance to corrosion.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colours: Blue, Green, Red and Yellow
  • Temperature Range: -40F up to 275F (-40C up to 135C)


Series Code: SR1181

Rýchlouzávery Tear Tab

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Series Code: SR1022, SR1033

Skosené štvorcové zátky

Angled Square Inserts have an angled base making them perfect for pipe ends or irregular surfaces and for tubes that meet angled surfaces.It can be used in furniture assembly, such as chairs or furniture legs, and in construction.

This range of Angle Square Inserts are designed to be easy to insert, and made from a material that allows them to be durable and long-lasting.

  • Material: Polyethylene (PE), Nylon
  • Colour: Black


Series Code: SR1555, SR1540

Skrutkovacie gombíky - hlava v tvare T

Skrutkovacie gombíky s hlavou v tvare T sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť s akoukoľvek dlhou skrutkou a hlava v tvare T zabezpečuje zvýšený pákový efekt pri uťahovaní.

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Spojené zátky Banjo

Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.

Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Series Code: SR1016

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: Polyetylén LD, TPR, TPE, PVC, VinylFarba: Červená, Prírodná, Modrá, Čierna, ZelenáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1110, SR1067, SR1014, SR1013, SRF0000

Súdkové zátky s prírubou

These Flanged Barrel Plugs protect and seal openings or ports of tubes, pipes and other cylindrical openings. It features convex sides to ensure a more secure fit and prevent them from slipping out.

In addition, they prevent the ingress dust, dirt, and moisture into the equipment. It protects internal components from leaking and contaminations entering.

The plug is inserted into the opening or port, and the flange is pressed against the surrounding surface, creating a secure seal. The flange ensures the plug remains in place and prevents it from being accidentally dislodged. Used in various applications, including industrial, manufacturing, and automotive.

Series Code: SR1011

Teflonové klzáky skrutkovacie

Screw On Glides includes a metal screw designed to be attached to the bottom of chairs, tables, and other furniture pieces to protect floors from scratches or damage. The Teflon material allows for a smooth, slippery surface that permits furniture to glide easily across the floor.

It is easy to install and remove by screwing it in and ensuring a stronghold on the attached item. It has a hole that provides a fixing entry for the screw without damaging the washer. Easy to maintain and resistant to moisture and chemicals. They are often used for furniture, medical devices, and moving parts of machinery.

  • Material: PA
  • Colour: Black


Series Code: SR1529

Teplom zmrštiteľné krytky

Heat Shrink End Cap is an electrical component ideal for sealing or insulating and protecting threaded or unthreaded pipes, tubes and rods. Used to provide protection against dirt, debris, moisture, dust and UV radiation. It is designed with a thick adhesive inner liner wall.

These caps shrink when heated, offering maximum protection for the application. They can operate at temperatures between -55C and +110C and are easy to install and remove.

  • Material: PO
  • Colour: Black


Series Code: SR1180

Termostat

Tieto termostaty sa jednoducho ovládajú jedným navolením na nastavenie teploty chladenia alebo kúrenia. Dodávajú sa v plastovom puzdre ABS, s 22 mm ovládacím a kontaktným blokom a spĺňajú normy NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotesné, odolné voči olejom a korózii. Kontakty sú SPST na kontaktoch s menovitým prúdom 10 A, menovitým napätím 600 V montovaných na základni so skrutkovými svorkami. Vodiace otvory sú 13/16". UL/CSA/CE.

Upínacie zátky pre chrániče prírub

Flange Protector Retainer Plugs offer an effective solution for securing full face protective discs and bolt hole flange protectors (both available to buy separately) to a pipes flange surface.

To install; simply insert the plug through the holes on the flange protector, and directly into the bolt holes for firm and secure protection.

The use of four plugs is recommended to firmly fasten each full face protective disc to its application.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Series Code: SRFLS

Uzatvorené kónické zátky

Covered Tapered Plugs are designed to ensure a secure fit due to their convex sides and protect from contaminants, debris and damage. It features a push fit style that makes it easy to use and remove.

Used in a variety of applications, including blind holes, pipes, furniture or electrical boxes. They are reusable due to the material from which they are constructed without affecting the effectiveness of the sealing.

  • Material: Silicone
  • Colour: Grey, Yellow, Green, White, Red, Black, Pink, Purple, Blue, Clear


Series Code: SR5751

Uzatvorené kónické zátky BSP(g)/NPT

NPT thread plugs are used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings. Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.

Additionally, their tapered form allows the component to plug numerous inner diameters, assuring a tight and leak-free fit. They are simple to install due to their push-fit mounting style and are used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Blue


Series Code: SR1114

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LDFarba: Čierna, ModráNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRCFST, SR1078

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Series Code: SRF0011

  • z/zo 6