V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(27 sady výrobkov)
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
LPG Plugs are developed with the LPG industry in mind. They are intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage. Used for secure, effective sealing, tamper resistance, and shipment; mounting and dismounting instructions are also included.
Threaded fitting style makes it quick and easy to install and remove, plus they are strapped to prevent leaks and facilitate replacement. Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2 and are utilised in industrial, automotive, and logistical applications.
Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Threaded Protection Caps for BSP/Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Threaded Protection Caps for UNF /JIC Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap protects flared and flare less from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or pushing them in on the pipe or tube. They are ideal for UNF/JIC threads, and if you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns. It can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C. The range of Protection caps can be used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Threaded Protection Plugs for Metric Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or onto the pipe or tube. Ideal for Metric thread applications exposed to high fluid flow residue and vibration. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.
Series Code: SR1002, SR1009
Threaded Protection Plugs for BSP/GAS Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
These Threaded Protection Plugs for UNF Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.
Series Code: SRANT, SR1530, SR1570, SR1560
Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.
Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.
Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.
Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.
Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.
Gas Cylinder Valve Plugs have been developed in collaboration with major European gas companies to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It provides a tight seal, while its unique vent cap allows for the safe release of gas after accidental opening of the valve.
It is easy to install and disassemble, making it a convenient solution for temporary applications and tamper-proof. It is used in gas storage, industrial and transportation applications.
Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.
Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.
Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.
Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Používa sa v rôznych aplikáciách.
Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.
Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.
Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.