Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Serienummer: SR2169
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Material | Basens längd | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1351 kr - 13,1351 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Vidhäftande
|
||
10,4317 kr - 10,4317 kr | 65192 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.437 in
36.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
9,5399 kr - 9,5399 kr | 11099 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vidhäftande
|
||
19,1337 kr - 19,1337 kr | 1370 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
5,675 kr - 6,1211 kr | 13890 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Itryckning
|
||
3,6582 kr - 5,3561 kr | 3051 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Itryckning
|
||
4,4204 kr - 5,02 kr | 400 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Itryckning
|
||
5,2849 kr - 5,2849 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1.311 in
33.3 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,8945 kr - 6,7073 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,8994 kr - 7,1732 kr | 187 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
13,7353 kr - 18,8111 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vidhäftande
|
||
1,7849 kr - 2,4542 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
PA
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
4,8232 kr - 5,0771 kr | 22086 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Itryckning
|
||
8,2639 kr - 8,2639 kr | 7583 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Itryckning
|
||
3,2451 kr - 3,5218 kr | 53166 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Itryckning
|
||
3,2351 kr - 4,4343 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,4901 kr - 6,1774 kr | 30 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
2 in
50.8 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,8945 kr - 6,7073 kr | 84 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,8945 kr - 6,7073 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,9922 kr - 7,3091 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vidhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.