Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Serienummer: SR2169
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Material | Basens längd | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFCM-25S | 11,0301 kr - 11,0301 kr | 1005 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vidhäftande
|
|
12,1346 kr - 12,1346 kr | 3088 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,1346 kr - 12,1346 kr | 3553 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
FCWSF-29-19 | 17,9927 kr - 28,4311 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Vidhäftande
|
|
3,6972 kr - 3,6972 kr | 28532 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Skruv
|
||
9,1677 kr - 9,1677 kr | 6442 I lager |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Skruv
|
||
12,1346 kr - 12,1346 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,1346 kr - 12,1346 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,1346 kr - 12,1346 kr | 386 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
27,405 kr - 35,8932 kr | 404 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Vidhäftande
|
||
4,9509 kr - 4,9509 kr | 19364 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Skruv
|
||
12,8268 kr - 12,8268 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,8268 kr - 12,8268 kr | 327 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Vidhäftande
|
||
13,9547 kr - 13,9547 kr | 98 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
29,0741 kr - 40,3621 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
7,3716 kr - 7,3716 kr | 701 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,8268 kr - 12,8268 kr | 900 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
12,8268 kr - 12,8268 kr | 968 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Vidhäftande
|
||
18,7641 kr - 29,141 kr | 7 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
5,0021 kr - 5,0021 kr | 16057 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Vidhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.