Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovanáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647,322 Kč - 995,7652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
Drsný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
136,304 Kč - 209,6609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M14
|
Drsný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
185,87 Kč - 285,9913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M18
|
Drsný
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
1 831,187 Kč - 2 817,0391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Drsný
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
3 490,135 Kč - 5 369,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
187.0
|
ocel pozinkovaná
|
M56
|
Drsný
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
284,504 Kč - 437,6609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M12
|
Drsný
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
114,00 Kč - 175,213 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M8
|
Drsný
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
1 550,40 Kč - 2 385,3261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M30
|
Drsný
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
174,717 Kč - 268,6435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M6
|
Drsný
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
191,322 Kč - 294,1696 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
Drsný
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
210,404 Kč - 323,6609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
Drsný
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
109,787 Kč - 169,0174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
53.0
|
ocel pozinkovaná
|
M12
|
Drsný
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
59,23 Kč - 90,9522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36.0
|
ocel pozinkovaná
|
M6
|
Drsný
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
1 216,578 Kč - 1 871,8304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Jemný
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
1 711,983 Kč - 2 633,6478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Drsný
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
199,004 Kč - 306,313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M20
|
Drsný
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
820,80 Kč - 1 262,6739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M16
|
Jemný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
1 480,761 Kč - 2 278,0174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M30
|
Jemný
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
596,022 Kč - 916,9565 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M16
|
Drsný
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
166,043 Kč - 255,2609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M6
|
Drsný
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku