Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0831 € - 0,0975 € | 2840 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1026 € - 0,1199 € | 2537 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1547 € - 0,181 € | 9900 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1214 € - 0,1423 € | 16990 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1713 € - 0,2003 € | 11500 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,5154 € - 0,543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0609 € - 0,0713 € | 2740 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0391 € - 0,0458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0667 € - 0,0782 € | 10903 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0648 € - 0,0755 € | 1000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0978 € - 0,1088 € | 20015 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0679 € - 0,0795 € | 21000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0731 € - 0,0853 € | 9966 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0801 € - 0,0935 € | 291000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0978 € - 0,1142 € | 500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1091 € - 0,1275 € | 3600 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1094 € - 0,1278 € | 56 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3833 € - 0,3833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,6303 € - 0,6303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3979 € - 0,4656 € | 1639 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.