Reunukselliset aluslevyt, joista käytetään myös nimitystä Eristysholkit tai Olakeholkit, eristävät sähköltä ja kuumuudelta kohteissa, joissa tämä on olennaista. Ne ovat eräänlaisia porrastettuja holkkeja, ja ne on valmistettu eri materiaaleista, ja niitä on eri värisiä. Ne ovat itsevoitelevia ja korroosion ja hankauksen kestäviä.
Porrastettujen aluslevyjen valikoimaan kuuluvat olakeholkit, jotka on valmistettu nailonista 6/6. Nämä nailoniset holkkialuslevyt ovat itsevoiteleva vaihtoehto, ja ne sopivat erinomaisesti kaikkeen kääntyvään tai pyörivään. Niiden kitkakerroin on alhainen, ja ne kestävät kosteutta, likaa ja useimpia kemikaaleja. Valikoimassa on lisäksi uppokantaholki, jota käytetään usein sähkö- ja tekniikan ympäristöissä ja jonka käyttöä monet kansalliset lainsäädännöt edellyttävät. Se estää sähkökorroosiota uppokantaisten ruuvien kanssa.
Kenties laaja eristysholkkien valikoimamme soveltuu paremmin projektiisi? Nämä holkit on valmistettu värittömästä nailonista 6 tai mustasta nailonista ja lasikuituyhdisteestä. Holkit estävät kosketuksen johtavien materiaalien kanssa, ennaltaehkäisevät osien vapaan tärinän ja antavat kokoonpanoille tarkan asemoinnin ja tilaa.
Nailonisten reunuksellisten aluslevyjen valikoimamme laajenee lukittuvilla ja tiivistävillä aluslevyillä. Lukitus- ja tiivistystyypit myydään erikseen. Ruuvieristeet ovat saatavilla monina eri kokoina sekä myös korkean lämpötilan malleina. Korkean lämpötilan eristeet ovat myös saatavilla polyfenyleenisulfidisina (PPS). Voit myös pysyä perusvalinnoissa ja selata laajaa reunuksellisten aluslevyjemme ja eristysaluslevyjemme valikoimaa. Niiden liekinkesto vastaa standardia UL94 V2.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Laipan ulkohalkaisija | Alustan korkeus | Sisähalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Pohjan ulkohalkaisija | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0758 € - 0,1057 € | 6106 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||
0,0996 € - 0,1396 € | 2991 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||
0,0758 € - 0,1057 € | 15499 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
0,0855 € - 0,0855 € | 1980 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||
0,0914 € - 0,0914 € | 10095 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||
0,0998 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 1223 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,2587 € - 0,3148 € | 3951 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 1194 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 958 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 2016 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 5467 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,3313 € - 0,3545 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
MNI-6-2 | 0,2081 € - 0,2546 € | 1218 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
0,2081 € - 0,2546 € | 65980 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | 1964 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,2081 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,4189 € - 0,4504 € | 2970 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,1382 € - 0,1382 € | 398 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa