Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
490667 | 1,5964 € - 2,4707 € | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
3,2733 € - 4,5639 € | 6700 En stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,8038 € - 4,3385 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,5992 € - 13,3254 € | 2800 En stock |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,6131 € - 28,7919 € | Demander le délai de livraison ici |
PG42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7574 € - 2,7157 € | 6625 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,0989 € - 3,4611 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
19,8546 € - 29,1581 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
11,2891 € - 21,9661 € | 134 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
57,1917 € - 111,3394 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
80,3088 € - 80,3088 € | 20 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
209,2839 € - 279,0499 € | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
13,1821 € - 18,455 € | 49 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3208 € - 3,5778 € | 5300 En stock |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6221 € - 5,0709 € | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,299 € - 7,4092 € | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,313 € - 23,9463 € | 10 En stock |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4354 € - 2,2227 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
8,0491 € - 12,4802 € | 50 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,3633 € - 20,167 € | 6 En stock |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.