La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Codice Serie: SR1929
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1381 € - 0,1918 € | 11639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,2092 € - 0,3796 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7572 € - 1,9206 € | Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0995 € - 0,1165 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1340107 | 0,1959 € - 0,2064 € | 41832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0,0682 € - 0,0798 € | 52998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0832 € - 0,0972 € | 22835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0327 € - 0,0327 € | 1560511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1340123 | 0,165 € - 0,1744 € | 8276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0,0336 € - 0,0405 € | 27982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1340131 | 0,6238 € - 0,6238 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,1033 € - 0,1033 € | 15528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0747 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,1381 € - 0,1796 € | 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,0988 € - 0,138 € | 7498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,181 € - 0,2501 € | 2199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,1671 € - 0,2307 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,2293 € - 0,4186 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,3813 € - 0,6176 € | 36193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
0,0963 € - 0,1344 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.