Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

Disponibile

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0889 € - 0,122 € 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € 7670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,0787 € - 0,0924 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
4.8 mm
2.8 mm
0,6546 € - 0,6546 € Richiedi il lead time qui
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,1022 € - 0,1403 € 19014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
7.9 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
7.9 mm
25.9 mm
6.4 mm
0,814 € - 0,814 € 3418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,0889 € - 0,122 € 16132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € 2503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € 9258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
7.9 mm
8.6 mm
6.4 mm
0,1251 € - 0,1975 € 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1022 € - 0,1403 € 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € 76783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
7.9 mm
17.8 mm
6.4 mm
  • di 3
Passacavo 3.8 mm 11.3 mm PA Naturale

LWS-9-1-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-3-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
27393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-4-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-1-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-1-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 8.6 mm 11.2 mm PA Naturale

497636

Fascia di prezzo
0,5478 € - 0,5478 €

Livelli di giacenza
43764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 9.8 mm 11.3 mm PA Naturale

LWS-9-2-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-3-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
40548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-4-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-1-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-1-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 26.2 mm 11.2 mm PA Naturale

460325

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 19.0 mm 11.3 mm PA Naturale

LWS-9-3-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-4-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
22842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-2-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-3-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
2245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 12.5 mm 11.2 mm PA Naturale

460324

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
8910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 4.0 mm 11.2 mm PA Naturale

497649

Fascia di prezzo
0,4395 € - 0,4395 €

Livelli di giacenza
22942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 26.8 mm 11.3 mm PA Naturale

LWS-9-4-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-4-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-3-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-A-2-2-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
7670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
Passacavo 2.8 mm 11.2 mm PA Naturale

460321

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 18.2 mm 11.2 mm PA Naturale

497639

Fascia di prezzo
0,6546 € - 0,6546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-4-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
19014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-2-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWSBH-1-01

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-4-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-2-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 25.9 mm 11.1 mm PA Naturale

LWSBH-4-01

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
Passacavo 26.2 mm 11.2 mm PA Naturale

497650

Fascia di prezzo
0,814 € - 0,814 €

Livelli di giacenza
3418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-3-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
16132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-1-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,0889 €

Livelli di giacenza
2503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 8.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWSBH-2-01

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
9258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
Passacavo 10.5 mm 11.0 mm PA Naturale

143000400002

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 17.5 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-3-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-1-19

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 17.8 mm 11.1 mm PA Naturale

LWSBH-3-01

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1662 €

Livelli di giacenza
76783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
Passacavo 18.3 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-3-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
105622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    18.3 mm
Passacavo 27.5 mm 31.0 mm PA Naturale

HCS3-01A4-RT


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    27.4 mm
Sella di cablaggio A incastro 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Fascia di prezzo
0,1354 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Flat Cable
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-1-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
1919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    3.6 mm
Sella di cablaggio A incastro 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-2-01BK

Fascia di prezzo
0,1354 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Flat Cable
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
Sella di cablaggio 8.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-2-01

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    8.6 mm
Passacavo 26.2 mm 11.0 mm PA Naturale

143010300002

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular;Locking
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 2.8 mm 11.0 mm PA Naturale

143010000002

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular;Locking
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-4-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetti
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    25.4 mm