Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(16 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.
I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.
I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.
Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
La nostra gamma di cappucci esagonali ha un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.
I cappucci hanno una forma esagonale, che li rende ideali per la protezione di connessioni e assemblaggi esagonali. Tuttavia, la versatilità dei cappucci li rende adatti anche alla protezione di componenti rotondi. Questo li rende una scelta flessibile ed economica per una vasta gamma di progetti.
I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.
Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.
I cappucci con design a sei facce sono inclusi.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
Questi cappucci di protezione per perni in polietilene naturale a bassa densità vengono utilizzati per proteggere filettature UNF e BSP. La piccola flangia consente un facile inserimento con una chiave a bussola, senza la necessità di rimuovere il cappuccio di protezione. Questo consente una gestione più economica e offre un'ulteriore protezione dai contaminanti. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci di protezione per dadi.
La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.
Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.
Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.
Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi conici per mascheratura sono disponibili nella versione tappo solido (cono pieno) o con nucleo cavo per favorire la compressione. I tappi riutilizzabili hanno un'eccellente resistenza agli agenti chimici e sono disponibili in silicone o EPDM per applicazioni esposte alle alte temperature.
I tappi a rondella per alte temperature sono disponibili in due materiali diversi: gomma siliconica naturale o EPDM nero. Entrambi i materiali possono essere utilizzati come tappi per fori filettati o lisci e anche per mascherare la superficie intorno al foro. La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare