Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE Filettato Leve di tensionamento

 (25 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione filettati

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.

  • Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
Materiale: LDPE, HDPE, Nylon Colore: Naturale, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

I cappucci di protezione filettati sono progettati per l'uso con filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.

  • Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Adatti per filettature metriche.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
Codice Serie:

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con filettature UNF e JIC. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo. Possono tollerare temperature comprese tra -30 C e +80 C.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • L’opzione in colore giallo è realizzata in HDPE e ha un profilo lungo, che consente più giri di filettatura.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali.
  • Il cappuccio giallo può resistere a temperature tra il min. -30 C, max +80 C.
Codice Serie:

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR1011

Tappo per connettore a fissaggio rapido

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tappi di tenuta scanalati

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.
  • Progettati con una piccola flangia.
  • Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive.
Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Tappi antivibrazioni - LDPE

I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.

  • Progettati per essere una soluzione affidabile ed efficiente per ridurre e attenuare le vibrazioni.
  • Vengono utilizzati con raccordi idraulici BSP.
  • Utilizzati in settori come meccanica, elettronica e automotive.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112

Tappi di protezione filettati

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE, PA Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappi di protezione filettati - Filettatura metrica

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature metriche. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un design a testa zigrinata per facilitare l'installazione e la rimozione manuale, con un movimento di rotazione. Ideali per le applicazioni esposte a un flusso di fluidi e a vibrazioni elevate.

  • Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.
  • Ideali per applicazioni con filettatura metrica esposte a elevati residui di flusso di fluidi e vibrazioni.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Codice Serie:

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.
  • È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Tappi per GPL

I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.

  • Progettato per fornire una soluzione saggia ed efficace per chiudere le bombole di Gas LP e prevenire perdite di gas dannose.
  • Conforme al LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Utilizzato in applicazioni industriali, automobilistiche e logistiche.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRF0078

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi per valvole delle bombole del gas

I tappi per valvole per bombole di gas sono stati sviluppati in collaborazione con le principali aziende europee del gas. Creano una chiusura ermetica. Il tappo di sfiato distintivo consente il rilascio sicuro del gas.

  • Proteggono le valvole del gas industriali dall’ingresso di polvere, sporcizia e altri contaminanti.
  • Il tappo di sfiato consente il rilascio sicuro di gas dopo l’apertura accidentale della valvola.
  • Utilizzati nelle applicazioni di stoccaggio del gas, industriali e di trasporto.
Codice Serie:

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012