Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(60 categorie prodotti)
Gli alberi del cambio sono filettati su entrambe le estremità per connettersi all'attacco da un lato, amplificando la forza esercitata. Sull'estremità opposta è possibile montare sul perno filettato una manopola a scelta. Questi alberi sono disponibili con corpo in acciaio inossidabile o acciaio e inserto in ottone.
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015
I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.
Codice Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Series Code: SR1126
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.
I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.
Series Code: SR1126
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Codice Serie: SR5438, SR1571
Le leve a camma con filettatura interna consentono il serraggio o l'allentamento senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. Sbloccando l'impugnatura si disimpegna la leva utilizzata per serrare o allentare mentre l'inserto o il perno resta fermo.
Le leve a camma con filettatura esterna consentono il rilascio o il fissaggio rapido senza l'uso di utensili e di regolare con precisione l'azione di bloccaggio. La maniglia leggermente arcuata offre una presa confortevole mentre il prigioniero filettato esterno può essere facilmente regolato.
Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.
Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.
Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.
Codice Serie: SR6540
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.