Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Permanente Nastro in schiuma Pistoncini a molla

 (11 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cuscinetti antiscivolo adesivi

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera


Codice Serie: SR5808

Nastro antiscivolo in schiuma in rotoli

Schiuma antiscivolo, rivestita su un lato con un adesivo permanente ad alta adesività. Utilizzare per tappetini da bancone o sulla parte inferiore degli espositori per evitare lo slittamento. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV). Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F Applicazioni: tappetini da bancone. Tappetini per mouse. Espositori per punto vendita. Rivestimento mensola. Piccoli apparecchi. Prodotti per ufficio

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Nastro per ripiani metallici

Il nastro Duraco Metal Shelf Tape è stato testato sul campo per soddisfare le esigenze di merchandising. È un efficace nastro biadesivo in schiuma che può essere rimosso da superfici non delaminate dure senza lasciare sgradevoli residui. Specifiche: Adesivo: a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) L'adesivo sul lato dello scaffale è stato specificamente formulato per essere rimosso senza lacerazione della schiuma quando attaccato a una superficie metallica. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Fissaggio profilo portaprezzi, scaffalature in metallo, magazzino/stoccaggio: etichettatura relativa all'ubicazione, scaffali di merchandising, segnaletica per ripiano metallico

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea, espositori temporanei e permanenti, elementi grafici promozionali non riutilizzabili, shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale. I rotoli corti sono ideali per essere inseriti nei kit contenenti segnaletica promozionale o temporanea di ogni genere.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Acrilico Dubl Kote

Dubl Kote acrilico è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in acrilico su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Gli adesivi in acrilico sono stabili agli UV e presentano una buona resistenza ai plastificanti. Specifiche: Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F. Segnaletica, segnaletica per esterno, terminali, collettori, deodoranti per ambienti, rivestimenti protettivi, montaggio specchi leggeri.

Nastro biadesivo in schiuma in rotoli - Permanente - Gomma Dubl Kote

Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - 1 lato rimovibile - Remo One

Remo One è un nastro biadesivo permanente/rimovibile in schiuma con adesivo permanente estremamente su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, rimovibile sul lato di montaggio; Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Espositori temporanei e permanenti, grafica promozionale monouso. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Thick Twin Stick

I blocchi in schiuma Thick Twin con adesivo permanente su entrambi i lati possono essere utilizzati per creare un effetto 3D duraturo. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Applicazioni leggere o riempimento. Aggiunge effetti 3D. Contribuisce a creare l'effetto di solidità.

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Twin Stick

I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.

Nastro biadesivo in schiuma, in pezzi - 2 lati rimovibili - Thick Remo Two

Thick Remo Two è un blocco in schiuma biadesivo utilizzato per creare un effetto 3D. Adesivo rimovibile su entrambi i lati I nostri adesivi rimovibili si rimuovono senza lasciare tracce dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo un lungo periodo di tempo. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e permanenti. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Nastro in schiuma biadesivo rimovibile - 1 lato rimovibile - Thick Remo One

Thick Remo One è un blocco in schiuma biadesivo permanente/rimovibile utilizzato per creare un effetto 3D. Un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F. Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Per applicazioni leggere o riempimento. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e semi-permanenti. Elementi grafici non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale