Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(28 categorie prodotti)
I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.
Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm
Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
I fermacavi flessibili in acciaio con rivestimento in vinile rappresentano una soluzione di montaggio sicura ottimi per una gestione rapida dei cavi. Usati nel montaggio di apparecchiature elettroniche.
Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
I piedini con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
I piedini di livellamento con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.
I piedini regolabili con montaggio con perno e base girevole in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. Lo snodo articolato e l'ampio diametro della base forniscono livellamento e supporto ottimali.
I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.