Rotatiegegoten kap voor de bescherming van pijpeinden met schroefdraad. Kan vanwege het zachtere materiaal gemakkelijker op pijpen worden aangebracht. Deze kappen hebben een uitstekende stevigheid, zijn doorprikbestendig en hebben een goede flexibiliteit waardoor aanbrengen of verwijderen gemakkelijker is.
Ze worden gebruikt voor diverse pijp- en buisconfiguraties en kunnen worden gebruikt in toepassingen zoals de auto-industrie, HVAC, de bouw en industriële apparatuur. Deze kappen bieden bescherming tegen stof, vuil en vocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,1811 - € 13,205 | 191 Op voorraad |
13.307 in
338.0 mm
|
|||||||||
€ 11,8888 - € 14,1391 | 86 Op voorraad |
14 in
355.6 mm
|
|||||||||
€ 43,847 - € 51,4615 | 25 Op voorraad |
14.882 in
378.0 mm
|
|||||||||
€ 15,4837 - € 18,4418 | 5 Op voorraad |
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||||
€ 16,3895 - € 19,39 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
17.008 in
432.0 mm
|
|||||||||
€ 27,514 - € 32,3545 | 40 Op voorraad |
18.504 in
470.0 mm
|
|||||||||
€ 1,8179 - € 2,1209 | 654 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
€ 2,4626 - € 2,9155 | 541 Op voorraad |
2.193 in
55.7 mm
|
|||||||||
€ 31,5053 - € 37,5204 | 113 Op voorraad |
23.071 in
586.0 mm
|
|||||||||
€ 33,2037 - € 39,1481 | 20 Op voorraad |
24.252 in
616.0 mm
|
|||||||||
€ 50,3151 - € 59,5713 | 42 Op voorraad |
26.26 in
667.0 mm
|
|||||||||
€ 71,8423 - € 71,8423 | 6 Op voorraad |
28 in
711.2 mm
|
|||||||||
€ 2,7882 - € 3,2835 | 903 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
€ 2,9014 - € 3,4251 | 262 Op voorraad |
4.642 in
117.9 mm
|
|||||||||
€ 3,9629 - € 4,6847 | 49 Op voorraad |
5.059 in
128.5 mm
|
|||||||||
€ 3,7506 - € 4,4724 | 68 Op voorraad |
5.827 in
148.0 mm
|
|||||||||
€ 5,3358 - € 6,3831 | 109 Op voorraad |
6.26 in
159.0 mm
|
|||||||||
€ 5,5056 - € 6,5246 | 29 Op voorraad |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
€ 5,1942 - € 6,1567 | 66 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
€ 6,0717 - € 7,2323 | 9 Op voorraad |
7.626 in
193.7 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan