Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Drukbevestiging Gemakkelijk te verwijderen

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdekkappen

Afdekkappen, verkrijgbaar in een reeks materialen en kleurenopties. Deze duurzame afdekkappen zijn ontworpen voor de afdekking van schroefkoppen en ideaal voor decoratieve doeleinden en bieden uitstekende bescherming tegen indringen van verontreinigingen voor uiteenlopende toepassingen.



Serie: SR1811, SR1889

Easy-pull maskeerkappen

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.

Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.

Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.

  • Materialen: siliconenrubber 316 C (600F), EPDM 218 C (425F) en zacht polyvinylchloride (PVC) 218 C (425F)
  • Kleuren: naturel, zwart en geel.
  • Hardheid: durometer (Shore A) 55 + 5 en 85 +/–2




Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Ezepluggen

Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.



Serie: SR1055

Kappen met afscheurlip

Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.

Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.

Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.

De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.

Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.

  • Kleuren: blauw, naturel en geel
  • Conform RoHS




Serie: SR1022, SR1033

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Push Fit eindkappen

Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE, , LDPE Kleur: Blauw, , Rood Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Quick-fit connectorplug

Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.

De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.

  • De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd.
  • Helpt bij het snel en gemakkelijk verbinden van draden, zonder dat speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010

Zeskantkappen

Zeskantkappen worden gebruikt voor de bescherming van alle gangbare hydraulische koppelingsmaten te beschermen. Het ontwerp is ook geschikt voor de bescherming van ronde componenten en is voorzien van een centrale lip voor gemakkelijke verwijdering. Ze zijn geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten. Ons assortiment zeskantkappen is gemaakt van polyethyleen en heeft een naturel afwerking.



Serie: SR1127