Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Met schroefdraad Schouderringen

 (51 productgroepen)

Lijst Rooster

Paddenstoelknoppen

Paddestoelknoppen geven producten een esthetisch aangenaam, afgewerkt uiterlijk. Deze gegoten kunststof knoppen zijn ideaal voor een breed assortiment aan toepassingen waaronder machinegereedschappen, mallen en bevestigingselementen. Het paddenstoelontwerp zorgt voor een comfortabele grip.

Serie: SR6530

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Push Fit eindkappen

Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE, , LDPE Kleur: Blauw, , Rood Serie: SRCFBTPE, SRCFB

Quick-fit connectorplug

Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.

De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.

  • De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd.
  • Helpt bij het snel en gemakkelijk verbinden van draden, zonder dat speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.

Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.

Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.

  • Materialen: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polyamide (PA) en aluminium.
  • Kleuren: zwart, grijs en naturel




Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.

Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.

  • Materiaal: HDPE, nylon, PA, staal, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Kleur: zwart, naturel, grijs




Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.



Serie: SR5438, SR1571

Schouderringen

Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.

De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.

Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.

Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.

Serie: SR1948

Schroef beschermkappen - BSP/Gas-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de auto-industrie, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor BSP/gas-draad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Schroefkappen - BSP/Gas-schroefdraad

Schroefkappen van HDPE worden gebruikt in de automotive, hydraulica en de machinebouw. Handmatig aandraaien wordt aanbevolen, maar door de zeskantkop kan de kap bij laag koppel met een inbussleutel of dopsleutel aangebracht of verwijderd worden. De kap is voorzien van een inwendige neopreen rubber afdichtingsschijf om lekkage te beperken. Geschikt voor BSP/Gas-schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel en in veel verschillende maten.



Serie: SR1126

Schroefkappen - Metrisch schroefdraad

Gele metrische schroefkappen van polyethyleen hebben een interne afdichtschijf van neopreen rubber om verontreiniging door neerslag en binnendringende deeltjes te beperken. Geschikt voor de bescherming van metrisch schroefdraad. Hoewel handmatig vastdraaien wordt aanbevolen, kan de kap ook bij laag koppel met een schroevendraaier of dopsleutel geplaatst of verwijderd worden. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen.

Series Code: SR1126

Schroefkappen - UNF-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen met UNF-draad beschermen en beperken de lekkage van vloeistof. Ze zijn bestand tegen oplosmiddelen en verminderen de kans op afschuiving. Een neopreen afdichtschijf beperkt lekkage en de zeshoekige kop kan worden aangedraaid met een moersleutel of dopsleutel bij laag koppel, maar handmatig aandraaien wordt aanbevolen. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen en onze selectie van schroefpluggen.

Series Code: SR1126

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Slottex-pluggen

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Sterknoppen en handwielen - Vrouwelijk

Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Rood, Blauw Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.



Serie: SR6112

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vleugelknoppen - Taps/Inwendige schroefdraad

Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.

Zachte Bolwielen

Onze zachte bolwielen zijn ontworpen voor gebruik in natte en droge omstandigheden. Ze zorgen voor een soepele beweging van delicate of gepolijste platte materialen. De kogels zijn verkrijgbaar in twee materiaal- en kleuropties. De rode kogel van polyurethaan (Shore A 90-95) is slijtvaster. De zwarte van rubber gemaakt (Shore A 80-85) is geschikt voor de meeste andere toepassingen. De hoogte is verstelbaar waardoor deze erg praktisch zijn. Voorzien van een BZP-pen. Er zijn opties voor rechtse of linkse oriëntatie beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen. Wordt volledig of gedeeltelijk gemonteerd geleverd en is ook verkrijgbaar met enkel de bal.

  • van 3