Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber Paint works & surface treatment

 (14 productgroepen)

Lijst Rooster

Bedekte tapse pluggen

Bedekte tapse pluggen zijn ontworpen om een goede pasvorm te garanderen dankzij de bolle zijkanten en beschermen tegen verontreinigingen, vuil en schade. Het heeft een drukbevestiging waardoor het gemakkelijk te gebruiken en te verwijderen is.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder blinde gaten, kokers, meubilair of aftakdozen. Ze zijn herbruikbaar dankzij het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zonder de effectiviteit van de afdichting aan te tasten.

  • Materiaal: silicone
  • Kleur: grijs, geel, groen, wit, rood, zwart, roze, paars, blauw, transparant




Serie: SR5751 ,SR5752

Easy-pull maskeerkappen

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.

Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.

Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.

  • Materialen: siliconenrubber 316 C (600F), EPDM 218 C (425F) en zacht polyvinylchloride (PVC) 218 C (425F)
  • Kleuren: naturel, zwart en geel.
  • Hardheid: durometer (Shore A) 55 + 5 en 85 +/–2




Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Hittebestendige pluggen

Tapse markeerpluggen zijn verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern, wat helpt bij compressie. De herbruikbare pluggen hebben uitstekende chemische weerstand en zijn verkrijgbaar in siliconen of EPDM voor hogere temperaturen.



Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Hittebestendige ringkappen

Een assortiment hittebestendige ringkappen dat worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.

Hoewel het product in eerste instantie is ontwikkeld als een kap, kan de geïntegreerde ring worden gebruikt als maskering bij het gronden. Biedt tevens randbescherming waardoor het bevestigingsgat wordt afgeschermd tegen verontreinigingen en beschadigingen. Deze zeer veelzijdige maskeeroplossing kan ook omgekeerd worden gebruikt om gaten af te dichten.

  • Materiaal: silicone (55 shore A)
  • Maximumtemperatuur: 316 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: zwart, groen, grijs, naturel, roze, paars, rood en geel




Serie: SR5756

Hittebestendige ringpluggen

Hittebestendige ringpluggen zijn verkrijgbaar in twee verschillende materialen: naturel siliconenrubber of zwart EPDM. Beiden fungeren als pluggen voor gaten met of zonder schroefdraad en maskeren ook het oppervlak rondom het gat. De combinatie van ring en plug werkt als een eenheid



Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Hittebestendige trekpluggen

Hittebestendige trekpluggen zijn ideaal voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Door de treklip kan de plug makkelijk in een gat worden ingebracht en vooral weer worden verwijderd, ook als het gat erg nauw is. Het materiaal is flexibel en houdt rekening met lichte variaties in de te maskeren maten.



Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kraagloze maskeerpluggen

Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.



Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskerende slang voor rechte buizen

Temperatuurbestendige buis biedt een uitstekende maskeeroplossing voor langere delen, wanneer standaarddoppen te kort zijn. De buis kan indien nodig worden gebruikt met dop. De doppen kunnen worden toegepast op lange pennen en draadeinden.

Wordt op rol geleverd; de buis kan op de gewenste lengte worden gesneden. Knip de buis iets langer zodat een gemakkelijke treklip ontstaat en de buis snel kan worden verwijder. Kan ook worden gebruikt om de gatdoorgang te maskeren: gebruik de buitendiameter van de buis en trek deze door het gat.

De buis is flexibel kan voegt zich naar onregelmatigheden. Smelt niet en hardt niet uit, is herbruikbaar waardoor dit product gunstig is in verbruik.

Populaire toepassingen zijn onder andere: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.

  • Materialen: ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM) en siliconerubber (hardheid 55 shore A)
  • Kleuren: zwart, naturel en rood




Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Maskerende sterslangen

Stervormige slang is een maskeeroplossing die perfect is voor lange draadeinden en pennen, als een dop te kort is. Het stervormige profiel zorgt ervoor dat deze flexibel en gemakkelijk op nauwe diameters past

De slang is zeer flexibel en past op meerdere afmetingen. Kan gemakkelijk worden aangebracht over draadeinden, buis zonder schroefdraad of onregelmatige vormen. Goede hittebestendigheid.

  • Materiaal: silicone
  • Maximumtemperatuur: 315 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: blauw, groen, rood, wit en geel




Serie: SR1051

Maskering oogbouten

Een oogbout is een type bout met een lus aan één uiteinde die meestal wordt gebruikt met een haak of andere ophangsystemen. Wordt vaak gebruikt als ophangoplossing voor poedercoaten, lakken, gritstralen en andere oppervlaktebehandelingsprocessen. Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het absoluut noodzakelijk dat de bouten op de een of andere wijze worden beschermd om binnendringen en verontreiniging te voorkomen.

Dit wordt bereikt met ons assortiment maskering oogbouten uit staal uitgevoerd met kleurrijke siliconencoatings. De siliconencoating beschermt de oogbout tijdens gebruik en verlengt de levensduur. Dit maakt ons assortiment een zeer economische en duurzame keuze voor uw toepassing.

  • Materiaal: staal met silicone
  • Kleur: bruin, groen, oranje, roze, paars, rood, transparant, wit en geel
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250C




Serie: SRF0062

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Stelschroeven met siliconen coating

Een gripschroef is een schroefbevestigingsoplossing die gewoonlijk wordt gebruikt om het ene onderdeel stevig met het andere te verbinden. Stelschroeven hebben een uniek ontwerp waarmee ze veilig vastgrijpen of verbinden mogelijk maken zonder een moer te gebruiken; anders dan een standaard bout- en schroefmontage. De gripschroef is volledig voorzien van schroefdraad en kan in bestaande tap- en mofgaten worden gedraaid, waardoor het niet nodig is om nieuwe gaten te maken.

Ons assortiment wordt gemaakt van zacht staal en heeft een siliconencoating, zodat ze ideaal zijn maskeertoepassingen. Bijzonder geschikt voor gebruik bij agressief gritstralen en poedercoating bij hoge temperaturen. Deze stelschroeven kunnen daarnaast stevig worden bevestigd en met een inbussleutel (niet inbegrepen) gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd.

  • Materiaal: zacht staal met siliconen coating
  • Kleuren: zwart, blauw, rood en geel
  • Maximale gebruikstemperatuur: 250C




Serie: SRF0066

Uitzetbare maskeerhoezen

Uitzetbare maskeerhoezen vormen een ideaal alternatief voor een meer conventionele kap als het onderdeel dat moet worden afgedekt een onregelmatige vorm heeft. Dankzij het flexibele en elastische materiaal kunnen de maskeerhoezen goed worden uitgerekt. De elastische kap zorgt voor een lossere grip en is daarom uitstekend geschikt voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, of voor lichtere maskeervereisten.

De kap van elastisch materiaal heeft een sterkere greep op het onderdeel en daarom ideaal voor toepassingen waarbij druk op het onderdeel wordt gezet. Het verwekingspunt ligt bij 90 graden Celsius. Het product kan tot 100 graden Celsius worden gebruikt.

  • Materiaal: LDPE, silicone
  • Kleur: blauw, rood, wit, transparant




Serie: SR1097, SRF0019