Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço

 (229 Produtos)


Casquilhos de esferas lineares fechadas Superbola

Os casquilhos de esfera linear fechada Superbola são utilizados em aplicações exigentes e foram concebidos para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais. Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos.

Contam com um design fechado que protege os componentes do rolamento interior do pó, sujidade e outros contaminantes e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Casquilhos linear aberto Superbola

Os casquilhos de esferas lineares abertas Superbola destinam-se a fornecer um movimento de alta precisão e suavidade em aplicações exigentes. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Contam com um design de peça aberta que permite que sejam utilizados conjuntamente com calhas de apoio do eixo.

Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H7

Cavilhas de Cames

As Cavilhas de Cames são utilizadas em conjunto com os Fechos de Cames. São um tipo de encaixe de parafusos usado sobretudo para unir painéis. Normalmente utilizadas na montagem de mobiliário de madeira, as Cavilhas de Cames são ideais para projetos de automontagem de mobiliário e mobílias de embalagens planas.

Estas Cavilhas de Cames têm uma cabeça Pozi e permitem a utilização de vários tipos de chaves, incluindo; L20, L21, L34.4, L41 e L44.4. Fazem parte de uma gama alargada de acessórios de montagem de mobiliário que podem ser adquiridos separadamente.

  • Materiais: aço torneado e liga de zinco
  • Acabamento: zincado

Chaves para fechos e trincos

Chaves para vários mecanismos de acionamento de quarto de volta, ideais para diversas aplicações industriais. Estão disponíveis vários materiais para diferentes ambientes de aplicação. Esta seleção é compatível com a nossa gama de fechaduras de quarto de volta.

Clamp Replacement Screws

These Replacement Screws are used to substitute Eccentric Fixture Clamps. Their design allows them to transmit clamping force evenly while maintaining alignment, ensuring a seamless adjustment.

Their compatibility means they provide a smooth transition when replacing old or broken clamps, reducing downtime and assuring continuous productivity. It clamps quickly and forcefully and is designed for long-term use. Used in machining, welding, and assembling operations.

  • It transmits clamping force evenly while maintaining alignment.
  • It provides a smooth transition when replacing old or broken clamps.
  • Used in machining, welding, and assembling operations.
Material: Steel, Stainless Steel, Hardened Steel Series Code: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Clevis Joints with Pin

These Clevis Joints with Pin are a coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

The clevis pin is held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose. This ensures the joint's stability and integrity, even under heavy loads and stresses. If necessary, the joint can be disassembled for maintenance by withdrawing the cotter pin. This enables component inspection, lubrication, or replacement, assuring the joint's continuous performance and durability.

They are easy to install and adjust using standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • Held with a cotter pin and a washer to prevent it from falling loose
  • It is employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Clevis Joints with Retention Clips

Steel Clevis Joints, with retention clips, are a type of coupling in which the matching parts fit between the forks and are held in place by retention clips. They form a U-shaped connection between two rods, or shafts, to allow for tractive or linear thrust movements.

The retention clip is a clip that locks into place around the base of the clevis, preventing accidental disconnection and resulting in a clean, compact assembly. The steel substance ensures longevity and its ability to endure high forces, as well as resistance to wear and corrosion. If necessary, the joint can be dismantled for maintenance by removing the retention clip. This allows for component examination, lubrication and replacement.

Most commonly employed as a coupling on the end of air cylinders, at the ends of turnbuckles or for wire rope for tensioning, and used in industries such as construction, automotive and manufacturing.

  • The retention clip is a single component and requires no tools for installation or removal.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Clevis Pins

These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.

It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.

Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.

  • It forms a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
  • It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
  • Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component.
Material: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Series Code: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Clevis Retention Clips

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Series Code: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Clipes em forma de P

Os grampos de aço com suporte parafusado são ideais para aplicações de fixação de tubos, mangueiras, cabos e fios. Disponível com e sem amortecimento. A almofada de borracha fornece alguma proteção para a mangueira, enquanto o componente de aço e a aplicação de montagem de parafuso resultam numa fixação segura.

Closed Linear Ball Bushings

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Compact Wedge Clamps

These Compact Wedge Clamps can withstand huge loads and strong pressure without affecting performance. Due to their compact size, these clamps are suitable for working in limited places or with smaller workpieces.

The wedge design provides a strong and dependable hold, ensuring your workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling. It also results in forceful clamping and holding of two workpieces with equal clamping force.

It provides both downward and side gripping force. They are installed with a hex wrench. Used in various applications, including precision machining, electronics assembly, and medical manufacturing.

  • It offers a strong hold, ensuring workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling.
  • It provides both downward and side gripping force.
  • Used in machining, electronics assembly, and medical manufacturing.
Material: Steel Series Code: SR12454

Conduta de cabos

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Corrediças da gaveta

A nossa gama de corrediças de gavetas oferece uma extensão parcial, tal como extensão 3/4 e extensão total. As corrediças de gavetas com rolamento de esferas estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes industriais. Esta gama é ideal para expositores, estações de trabalho e equipamentos médicos.

Crossed Roller Rail Sets

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel Series Code: SRL1000

Dobradiça de posição definida a cada 3 graus

As dobradiças de detenção são dobradiças de binário recuadas a cada 30, permitindo que os painéis sejam posicionados e mantidos sem componentes auxiliares. O binário é definido de fábrica e não pode ser modificado pelos utilizadores. Feitas de alumínio anodizado, estão disponíveis vários acabamentos para garantir a aparência estética. Estão disponíveis vários valores de binário.

Dobradiça offset de canto de 90 graus

As dobradiças de offset canto de 90 graus vêm em diferentes perfis para encaixar uma combinação de possibilidades para compensar a porta do chassi.

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças contínuas - metal

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

Dobradiças de solda - bala

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Dobradiças de solda - metal

As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.

Dobradiças laterais

As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança

  • de 10