Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça redonda Redonda

 (160 Produtos)

Lista Painel

Ilhós de parafuso

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Inserções e batentes - roscados

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Inserções redondos - metal

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Junta de cabo redondo

Junta de cabo redondo com perfis de esponja ou maciços em EPDM com um acabamento em preto.

Manípulos canelados

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Maçaneta redonda

Tampa esférica redonda com elevada resistência e ajuste por pressão seguro para aperfeiçoar o design da perna. Ideal para mobiliário, artesanato ou projetos de arquitetura. Também pode ser utilizada com terminal decorativo em mobiliário e é fácil de instalar e retirar. Permite a utilização como remate ou topo decorativo.

  • Material: LDPE
  • Cor: Preto

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Parafusos de máquina - redondos

Os parafusos de máquina com cabeça redonda foram concebidos para uso com uma porca roscada. A sua cabeça arredondada proporciona uma aparência lisa e acabada, distribui a força uniformemente e resiste ao afrouxamento, tornando-a ideal para aplicações que exigem um torque elevado ou resistência à vibração.

É leve, forte e durável. O seu estilo Phillips combina as principais funcionalidades dos fixadores com cabeça abaulada e escareada. É resistente à corrosão. É normalmente utilizado na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Passa-fios anti-vibração

Com as funções de amortecimento e absorção de vibrações, os nossos espaçadores e espaçadores antivibração são adequados para aplicações onde o movimento em máquinas estacionárias é inevitável. Estes produtos são projetados para ajudar também na redução de ruído. Em borracha de neopreno preta de dureza 60 Shore. Acabamento em dicromato transparente. Suporta temperaturas de -40 a 50 ºC.

Patins adesivos

Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.

  • Formas: retangular, redondo e quadrado
  • Cor: cinzento.

Patins aparafusados

Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.

  • Furo do parafuso de 4,5 mm de diâmetro
  • Opções de centro não roscado e roscado
  • Cores: natural e preto.

Patins arredondados

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Patins de pregar

Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.

Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.

  • Forma: redonda
  • Cores: cor de madeira, cinzento, castanho e natural.

Patins de pressão

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. O acabamento de alta qualidade é ideal para a apresentação de produtos.

As inserções redondas apresentam um desenho de haste nervurada que proporciona uma inserção fácil e aderência acrescida, para ajudar a fixar a inserção na respetiva montagem.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

Ponteiras de tubos redondos

As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.

Ponteiras redondas - cónicas

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Ponteiras redondas - padrão

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Porca recartilhada de aperto manual - plástico/cone

Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas. Disponível em design cónico ou padrão

Porca recartilhada de aperto manual - plástico/redonda

Uma porca com uma superfície externa serrilhada, permitindo uma rápida instalação e remoção sem necessidade de ferramentas.

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

Porcas de bronze flangeadas

As porcas de bronze flangeadas são uma parte importante das montagens com parafusos de avanço, amplamente utilizadas em sistemas de movimento linear. Destinam-se a aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e incluem uma superfície lisa que reduz o desgaste do parafuso de avanço.

Extremamente duráveis e incluem um elemento de autolubrificação. O material de bronze também garante um desempenho de confiança, fazendo com que sejam uma das mais populares escolhas de porcas em montagens com parafusos de avanço.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

Disponíveis como porcas flangeadas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze

Porcas de fecho com came

As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.

A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.

  • Material: liga de zinco
  • Opções de acabamento: niquelado, zincado (Zamak), revestimento em Collinox Light ou sem acabamento

  • de 7