Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

De alta resistência Protetores de superfície Arrefecimento de PCB

 (48 Produtos)

Lista Painel

Almofadas autocolantes

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Bases de borracha antiderrapantes

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

Bases tipo sela

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - pés batentes

Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Conjuntos de filtros de ventiladores

Os conjuntos de filtros de ventoinha incluem um dos protetores de dedos, tampa de filtro, filtro de malha e filtro de feltro. Fornecem proteção IP30.

Discos autocolantes

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

Dobradiça de torque axial duplo

Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.

Dobradiças HVAC

As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

Dobradiças de tensão ajustável - com parafuso de pino

Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.

Dobradiças de tensão constante - posição controlada

Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.

Filtros de ventoinhas

As guardas e filtros de ventilação evitam que detritos caiam nas pás do ventilador e obstruções acidentais. Os filtros de ventilador estão disponíveis para a prevenção de entrada de poeira.

Fita de alta aderência pré-cortada

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

Inserções e batentes - roscados

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Juntas de ventilador

As juntas de ventiladores protegem ventiladores DC e AC adequados para aplicações industriais e informáticas, criando um selo entre o ventilador e o suporte de montagem.

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Patins - inclinação ajustável.

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Patins adesivos

Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.

  • Formas: retangular, redondo e quadrado
  • Cor: cinzento.

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Pés Gripneck

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

Pés ajustáveis - não articuláveis

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Pés articulados industriais - aço inoxidável

Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.

  • de 2