Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

De alta resistência Eletrodomésticos Mobiliário

 (47 Produtos)

Lista Painel

Ajustadores - Level Mount

Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.

Almofadas autocolantes

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Bases de borracha antiderrapantes

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - pés batentes

Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Buchas de parede

As buchas de parede são utilizadas com parafusos como uma solução de fixação para um vasto leque de aplicações no setor da construção comercial e doméstica, incluindo uma vasta gama de projetos de melhorias da casa e bricolage, como pendurar quadros, prateleiras e outros expositores de parede.

Estas buchas económicas são fáceis de utilizar com um design de pressão simples, normalmente utilizado em pladur. Têm capacidade para suportar pesos ligeiros e, regra geral, são utilizadas com parafusos autorroscantes e de perfuração automática.

Para instalar uma bucha de parede, é necessária a utilização de várias ferramentas, incluindo um berbequim, um martelo e uma aparafusadora. As buchas de parede não podem ser aparafusadas diretamente na parede ou estuque; têm de ser introduzidas num furo pré-perfurado. Para retirar uma bucha de parede, basta utilizar um alicate.

  • Material: borracha de silicone
  • Cor: cinzento

Discos autocolantes

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

Dobradiça de torque axial duplo

Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.

Dobradiças HVAC

As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

Dobradiças de tensão ajustável - com parafuso de pino

Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.

Dobradiças de tensão constante - posição controlada

Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.

Fita de alta aderência pré-cortada

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

Inserções e batentes - roscados

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Patins - base suave/ajustável

Patins com base suave e ajustável.

Patins - inclinação ajustável.

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

Patins adesivos

Os patins adesivos são ideais para pernas de móveis para proteger o chão e reduzir o ruído. Estes patins são fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE); este material oferece uma ação de deslizamento suave e é fácil de aplicar graças ao autocolante.

  • Formas: retangular, redondo e quadrado
  • Cor: cinzento.

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

Porcas de fecho com came

As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.

A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.

  • Material: liga de zinco
  • Opções de acabamento: niquelado, zincado (Zamak), revestimento em Collinox Light ou sem acabamento

Porcas de união

As porcas de união são um conector de união que oferecem uma proteção suprema contra a oxidação. A porca conta com uma cabeça sextavada, que é adequada para uma chave Allen M5. Isto permite uma instalação rápida e simples.

Normalmente utilizada em combinação com os parafusos de união para ligar e unir partes de componentes. Adequada para montagens de madeira, incluindo mobiliário de embalagem plana e de madeira.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco

Porcas em T para montagem de móveis

As porcas T são ideais para uso com a linha de pés ajustáveis, patins de inclinação, rodízios e parafusos de bloqueio e outras aplicações de montagem de mobiliário. São autotravantes para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática

Estas porcas fáceis de montar, basta inserir num orifício pré-perfurado e bater no lugar com um martelo.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Cor: Natural

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Pés Gripneck

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

  • de 2