Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(30 Produtos)
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Esta gama de fechaduras para armários tem classificação industrial para se adequar a armários grandes feitos de aço ou madeira. O design embutido cria uma superfície plana no armário. Os vários acabamentos disponíveis permitem criar um apelo estético, e a opção de chave semelhante/diferente ou sem chave providencia diferentes níveis de segurança.
O fecho AVAC é um sistema de bloqueio exterior que oferece segurança a portas sob pressão. Este fecho de mão esquerda e direita pode ser selecionado com um manípulo em T ou L. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.
The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.
ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.
Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.
Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.
Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.
A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.
Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.
A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.
Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.
Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.
Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
A fechadura de compressão de elevação e rotação é ideal para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. A fechadura proporciona 5 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. O recorte para esta gama é de 16,5 x 13,7 mm.
Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.
Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.
Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.