Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Hydraulics & Fluid Protection

 (43 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeiras de mangueira com parafuso em T

A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção

Abraçadeiras de mangueira com parafuso sem fim

A gama de abraçadeiras para mangueiras com parafuso sem-fim consiste em 2 estilos de abraçadeira. Uma largura de banda de 9mm que tem um binário de aperto máximo recomendado de 3,0Nm e uma largura de faixa de 12mm que tem um binário recomendado de 5,0Nm. São bandas sólidas que oferecem melhor proteção da mangueira do que uma alternativa perfurada. É feito de uma casa soldada por pontos e a cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção A versão AISI 304 / W4 possui uma banda estampada em vez de perfurada com bordas enroladas para evitar distorção da mangueira ao prender uma mangueira de borracha flexível

Cintas de amarração para mangueiras e tubagem - cintas de amarração

A gama de cintas de amarração consiste num design de gancho e laço de tiras que seguram as mangueiras com segurança, permitindo que as mangueiras se expandam ou contraiam conforme as mudanças de pressão. A versão para serviço pesado é reforçada com Nylon Ballistic Cordura e é soldada por ultrassom num material de gancho e laço de uma polegada. Todo o hardware dessas peças é de aço niquelado

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Ezeplugs

O nosso design patenteado de encaixe rápido dos Ezeplugs bloqueia facilmente os tampões com um simples empurrão. Os tamõesde LDPE são projetados com uma guia de tração central ou lateral forte e flexível para remoção eficiente em 25 tamanhos populares de rosca.

Grampos plásticos para mangueira

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Mangas de proteção contra incêndios

As mangas de proteção contra incêndio padrão e Premium são suportadas pela linha de proteção de mangueiras, que oferece uma cobertura de proteção flexível de alto desempenho para cabos, condutores hidráulicos e mangueiras de borracha. A manga de proteção contra incêndio oferece uma proteção contra altas temperaturas, calor de radiação, chamas diretas e respingos de metal líquido. A manga interna possui boas propriedades de isolamento com uma temperatura de serviço de 700 graus. A capa de silicone vermelha da luva padrão é auto-extinguível e é altamente flexível, permitindo uma fácil aplicação a formas curvas ou irregulares. A manga Premium possui uma capa externa de silicone extrudado que manterá a sua forma, permitindo fácil aplicação em mangueiras retas, tubos e cabos.

Mangas de proteção para mangueira

As mangas rápidas eliminam a contaminação da linha hidráulica durante a substituição da mangueira. São resistentes ao calor, ozono e abrasão e ajudam na fácil montagem e remoção de feixes

Mangas de proteção para mangueira - aprovação pela segurança mineira

As luvas de proteção de mangueira aprovadas para segurança de mineração são densas, mas não volumosas, para proteção ótima contra UV e abrasão. Estas luvas são eficazes na redução do fluxo concentrado de vazamentos de furos com um alto grau de resistência à rutura e boa contenção de vazamentos. Aprovações e Certificações: Aprovação MSHA #MSHA IC0234/0; Atende ao método de teste FED0STD0191 5309 para resistência à abrasão; Atende ASTM D6770 para resistência à abrasão de tecido têxtil.

Protetores de desgaste de mangueira

Os protetores de desgaste da mangueira protegem as mangueiras contra o desgaste do ponto de contacto com serviços abrasivos. É um material muito durável, com um alto fator de desgaste e as ranhuras moldadas são projetadas para caber com abraçadeiras de cabo. É uma parte incrivelmente fácil de montar e remover e é normalmente utilizada em mangueiras hidráulicas, linhas de combustível e óleo, sistemas de freio, chicotes elétricos e cabos de bateria.

Protetores de mangueira com invólucro em espiral

O Spiralguard é adequado para a proteção da maioria dos tipos dos tipos de conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais numa ampla gama de indústrias. Possui excelente memória de recuperação para maximizar a cobertura da mangueira e excecional desempenho anti-esmagamento. Mantém uma alta resistência à abrasão, tem sido comprovada em condições árduas e possui boa resistência aos raios UV. O Spiralguard é adequado para envolver mangueiras simples ou múltiplos feixes de mangueiras e vem convenientemente embalado em caixas de papelão para facilitar o armazenamento.

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - aberta.

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

O perfil conta com um centro aberto que oferece a oportunidade de suspender a peça durante o armazenamento e pintura.

  • Fornecido no formato aberto
  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo
  • Temperatura: mínima de -30 até à máxima de 50 graus centígrados

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - com nervuras aberto.

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

O perfil conta com um centro aberto que oferece a oportunidade de suspender a peça durante o armazenamento e pintura.

  • Fornecido no formato aberto
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: cinzento
  • Temperatura: mínima de -10 até à máxima de 110 graus centígrados

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - fechado.

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

  • Fornecido em formato fechado
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: cinzento
  • Temperatura: mínima de -10 até à máxima de 110 graus centígrados

Tampas com aba de remoção

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Tampas com aba para puxar

As tampas com aba flexível foram concebidas para proteger as aplicações contra contaminações e derramamentos. Possuem um design de aba curva que oferece uma maior área de contacto com a superfície, exigindo menos força de preensão durante a instalação e remoção. São flexíveis para que possam ser esticados para fácil instalação e remoção. Flexíveis para que possa esticar em dimensões ligeiramente maiores para um ajuste confortável sem rachar ou rasgar.

São fáceis de instalar e de remover, simplificando a abertura e o fecho do recipiente de forma rápida e eficiente. São utilizados na indústria de alimentos, aplicações industriais ou aplicações de armazenamento.

  • Material: EVA, PVC
  • Cor: amarelo, preto, vermelho

Tampas com anilha para mangueira

As tampas de anilhas de mangueira são aplicadas nas extremidades da mangueira e do tubo para evitar que deslizem sobre as ligações. Possui um design de ajuste apertada que ajuda a evitar que água, poeira, sujidade e outros contaminantes entrem na mangueira.

São simples de instalar e remover e fornecem uma vedação hermética para manter a integridade do conector da mangueira. São utilizados em aplicações de construção, jardinagem e na indústria automóvel.

  • Material: TPE, LDPE
  • Cor: preto, amarelo

Tampas de bocal de massa lubrificante

As nossas tampas de bico de graxa vermelho são uma solução de baixo custo para proteger os bicos de graxa contra a entrada de sujidade quando não estão engatados com a sua correspondente. A tampa é recartilhada para um fácil manuseio e é equipada com uma anilha de retenção para permanecer no lugar. As tampas são feitas de polietileno de baixa densidade.

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de proteção roscadas - roscas UNF / JIC

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.

Tampas de proteção roscadas - roscas métricas

As tampas de vedação de polietileno amarelo com rosca métrica são equipadas com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar a contaminação do depósito e a entrada de partículas. São adequados para proteger os fios métricos. Enquanto o aperto manual é recomendado, a tampa pode ser aplicada ou removida por uma chave ou soquete com uma tensão baixa. A nossa gama oferece uma escolha de tamanhos para atender às suas necessidades.

Tampas de proteção roscados - roscas métricas

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de terminação de tubo

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Tampas de vedação de face com anel de vedação

A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.

O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.

A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: azul

  • de 2