Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Rebites de Plástico

 (26 Produtos)


Anéis retentores - nylon

A nossa gama de anéis de encaixe é fabricada em nylon e disponibiliza dois tipos diferentes: anéis de encaixe e anilhas de anéis de encaixe. São frequentemente utilizados em combinação com os rebites de roquete se o furo compatível tiver 5,5 mm de diâmetro.

Se forem utilizados anéis de encaixe com os rebites de roquete, a gama de fixação é aumentada, o que permite utilizar todo o comprimento do rebite. Esta combinação é ideal para unir aplicações muito finas.

A anilha do anel de encaixe pode ser utilizada juntamente com um anel de encaixe e um rebite de roquete, o que resulta num maior apoio para a superfície para materiais mais macios e tamanhos de furos maiores. Esta combinação é adequada para aplicações rotativas.

  • Temperatura de funcionamento: -40 C a 85 C
  • Disponível em várias cores: natural, preto, amarelo, azul, cinzento e vermelho.

Clipes de buraco de fechadura em nylon

Os clipes de fechadura contam com um interior oco com a forma de uma fechadura. Este design permite que o clipe se feche mais completamente para permitir a montagem fácil com a pressão dos dedos. A ponta cónico de estilo bala do clipe do rebite ajuda a guiar a entrada no painel.

Estes clipes fornecem um bom isolamento elétrico. Também são resistentes à vibração, abrasão e corrosão, o que faz com que sejam uma solução de fixação durável e económica. Disponível para uma vasta gama de diâmetros de furo e espessura do painel

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Clipes de canoa

Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.

Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.

A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Fixadores de quarto de volta

Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.

Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.

As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.

  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada
  • Adequados para uma vasta gama de profundidades de painéis e tamanhos de furos de montagem
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materiais: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon e PA
  • Opções com classificação UL94 HB e UL94 V2 disponíveis
  • Cores: preto, natural e branco

Rebites Push-In - Fir Tree de duas pontas

O rebite de árvore Fir conta com um design de ponta dupla, o que permite a fixação cega de dois painéis a partir do centro para que a cabeça do fixador não fique visível.

O design simples permite que o rebite seja pressionado impecavelmente na posição e proporciona um acabamento limpo da sua aplicação. Ideal para unir e fixar materiais de folha macia, tais como cartão, borracha e painéis secundários.

Mais durável que a utilização de adesivo, fornece uma elevada tração e é rápido e fácil de instalar à mão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Rebites aparafusados de plástico

Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.

  • Instalação rápida e fácil
  • Elevada força e versatilidade
  • Cores: branco, preto e natural
  • Modelos de cabeça: redonda, em barra e abobadada
  • Tipos de cabeça em cruz e ranhurada

Rebites de encaixe

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.

Rebites de encaixe - pressão

Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.

A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).

Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.

Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).

  • Ideal para a união de painéis e aplicações de bastidores de servidores
  • Cores: preto, branco, transparente, bege e natural
  • Não requer ferramentas

Rebites de encaixe por pressão - Rebites de distribuição de carga

Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.

A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.

Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.


  • Cores: preto, cinzento, natural e branco
  • Opções de inflamabilidade de UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea

Clipes de pressão de duas peças com partes macho e fêmea para unir dois painéis planos. Os dois rebites possuem dentes que se bloqueiam entre si para um aperto rápido e fácil, que produz um aspeto liso em ambos os lados. Fabricado em nylon 6/6, o fixador conta com baixos perfis em ambos os lados da montagem.

  • As cores incluem: preto e branco
  • Resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, manivela

Os nossos fixadores de encaixe contam uma opção de nylon 6/6, uma opção fabricada em polietileno de baixa densidade (LDPE) e uma opção em LDPE com clipe em polipropileno (PP).

O conjunto do rebite inclui um clipe macho e uma anilha fêmea. O clipe macho é trancado na anilha fêmea, formando uma unidade para manter as superfícies juntas. Este conjunto de rebites é a escolha ideal para paineis corrugados.

  • Instalação rápida e fácil
  • As cores incluem: natural, preto, branco e alta visibilidade (transparente).

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Rebites de pressão - botão de fixação

A montagem dos rebites de pressão criam uma solução de bloqueio firme para a união de dois objetos. Ideais para aplicações em que não seja possível utilizar fixadores de metal, tais como aplicações elétricas e PCB.

As orelhas de tensão ajudam a bloquear o rebite firmemente na posição e cobrir uma área de superfície maior. O rebite só pode ser removido pela parte inferior do painel.

A nossa gama inclui dois tipos. O tipo 1 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4 mm e o tipo 2 encaixa-se num furo com um diâmetro de 4,8 mm.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Rebites de pressão - dissipadores de calor

Os rebites de dissipador de calor são montados em mola. São utilizados para fixar um dissipador de calor a um chip de processador num PCB. A mola de metal fornece uma pressão contínua ao dissipador de calor até à polimerização do adesivo térmico.

A nossa gama inclui duas opções. Uma inclui uma mola em aço cromado e a outra inclui uma mola em aço inoxidável. A opção de aço inoxidável também pode ser instalada utilizando uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Rebites de pressão - maçaneta amovível

Este rebite de pressão é um tipo de fixador de painéis concebido para uma ótima montagem e remoção para uma vasta gama de aplicações, em particular, se for necessária manutenção regular, bem como a montagem e remoção rápidas.

Este rebite de estilo em "T" conta com uma cabeça em forma de manípulo, que é fácil de agarrar e aumenta o conforto do operador. O rebite beneficia de um design de pressão simples e não requer quaisquer ferramentas de instalação. Este design de pressão e tração é fácil e eficaz e permite colocar e retirar o rebite da aplicação até 25 vezes, fazendo com que seja uma solução altamente económica e reutilizável. Também acelera significativamente a instalação e a desmontagem.

  • Material: Nylon 6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cores: preto e branco

Rebites de pressão - perna dobrável

Os rebites de pressão com pernas rebatíveis contam com um design de pernas rebatíveis, que proporciona uma pressão firme para uma vasta gama de aplicações e materiais.

Pressionar a cavilha no corpo do rebite faz com que as pernas se expandam para fora, permitindo uma pressão firme no material da montagem. As pernas do rebite expandem-se a uma distância de 18,6 mm.

Esta expansão permite que o rebite cubra uma superfície maior, mas com uma força de tensão inferior. Isto faz com que estes rebites sejam adequados para aplicações mais finas, tais como caixas de cartão e outros materiais poroso. Uma vez instalado, o rebite não pode ser removido do lado de fora da caixa.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Rebites de pressão - pinos de bloqueio ajustado

Uma cavilha de bloqueio por encaixe cria uma união rápida e eficaz que é rápida e fácil de montar; especialmente útil para aplicações que não permitem a utilização de parafusos e porcas.

As cavilhas de bloqueio por encaixe são uma opção ideal para fixar conectores a painéis de circuitos impressos (PCB) antes de soldar. Além disso, também podem ser utilizadas como fixador de painéis de pressão comuns. São fáceis de utilizar, basta inserir no furo do painel e pressionar. Proporcionam um acabamento impecável.

Esta gama conta com cavilhas de bloqueio por encaixe com um design em forma de seta, para uma fixação mais firme e oferece uma vasta gama de fixação.

As cavilhas de bloqueio por encaixe bloqueiam-se facilmente em furos pré-perfurados e contam com uma excelente resistência à vibração, abrasão e corrosão.

  • Material: Nylon 6/6
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2
  • Cor: Natural

Rebites de pressão - pinos fixadores

Os pinos fixadores contam com um corpo oco, que aumenta a flexibilidade durante o processo de inserção e remoção, facilitando a instalação e a remoção. O passa-cabos expande-se à medida que o pino é inserido, oferecendo um ajuste firme.

A nossa gama inclui opções de material em acetal natural com classificação de resistência às chamas de UL94 HB, polioximetileno (POM) em preto e natural e Nylon 6/6 em preto e natural com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V0.
Os pinos fixadores são rebites multiusos, ideais para aplicações que exijam um rebite de montagem frontal. Estes rebites permitem a ligação, montagem e aperto sem a necessidade de ferramentas de instalação. Podem ser utilizados como uma bucha eficaz e decorativa.

Rebites de pressão - plástico, pressão, furo redondo/quadrado

Estes rebites de pressão contam com uma cavilha para uma instalação fácil com a pressão dos dedos. São rebites versáteis que podem ser montados em furos redondos, quadrados ou retangulares. A montagem em furos quadrados é utilizada em aplicação antirrotação.

O rebite conta com uma cavilha e passa-fios, disponibilizado nas opções montado ou pré-montado. Estes rebites também podem ser retirados após a instalação para maior conveniência.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V0 e UL94 V2

Rebites de pressão - rebaixados

Os rebites escareados são utilizados em furos escareados e outras aplicações que exijam um acabamento plano. O seu design permite a sua colocação à face numa superfície, o que significa que a cabeça do rebite não fica saliente depois de instalada. Ideais para aplicações de calhas deslizantes.

Estes rebites também beneficiam de um design anti-vandalismo e são capazes de acomodar furos escareados com a especificação DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2

Rebites de pressão - rebite resistente

Rebites resistentes com um design de pressão, rápido e fácil de usar. Contam com um design de uma única peça com uma cavilha pré-enroscada, que permite que o rebite seja instalado rapidamente à mão ou com equipamento automático. Podem ser facilmente removidos, puxando a cavilha do passa-fios.

A nossa gama de rebites resistentes é adequada para aplicações que exijam um fixador de pressão com montagem frontal (fixação de lado oculto) que possa ser removido e reutilizado. Os rebites proporcionam isso e muito mais! Beneficiam de uma forte resistência às vibrações e são uma escolha acertada para aplicações leves.

O rebite conta com um design robusto que se mantém resistente na sua estrutura, mas fornece uma acabamento impecável. Os rebites desta gama são fortes, fiáveis e bastantes económicos.

  • Material: Nylon 6/6
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB e UL94 V2
  • Cor: Preto

Rebites de roquete

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Rebites de trinco de pressão

Os rebites de trinco de encaixe incluem um êmbolo fabricado em nylon 6 e um passa-fios fabricado em policarbonato (PC). Juntos criam um conjunto de trinco de encaixe para a união e fixação de painéis.

Para instalar, basta empurrar o passa-fios no painel amovível e, em seguida, o êmbolo pretendido pelo passa-fios. Quando o painel e o êmbolo estiverem encaixados no painel fixo, tranca-os no lugar. Puxe o êmbolo para retirar facilmente o painel não fixo.

Estes práticos fixadores de painel são ideais para aplicações que exijam tarefas de manutenção regular. Estão disponíveis nos modelos de grampo fácil ou mini-grampo para se adaptarem a uma vasta gama de furos de painéis e espessuras.

Os rebites de trinco de encaixe são ideais para aplicações como equipamentos elétricos, caixas metálicas, equipamentos de telecomunicações, aparelhos, entre outros.

  • Passa caboseDesentupidorvendidos em separado.
  • Cores: preto e branco

  • de 2