Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(66 Produtos)
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os nossos rodízios flutuantes foram concebidos para utilização em condições secas e molhadas. Garantem o movimento suave de materiais lisos delicados ou polidos. As esferas estão disponíveis em duas opções de materiais e cores. A esfera em poliuretano vermelho (Shore A 90-95) é mais resistente. A borracha preta (Shore A 80-85) destina-se à maior parte das restantes aplicações. A altura é regulável, o que faz com que estes rodízios sejam muito práticos. Contam com uma haste BZP. As opções de orientação à direita ou à esquerda estão disponíveis para satisfazerem as suas necessidades. Fornecidos total ou parcialmente montados e também estão disponíveis numa opção "só esfera".
As tampas com aba flexível foram concebidas para proteger as aplicações contra contaminações e derramamentos. Possuem um design de aba curva que oferece uma maior área de contacto com a superfície, exigindo menos força de preensão durante a instalação e remoção. São flexíveis para que possam ser esticados para fácil instalação e remoção. Flexíveis para que possa esticar em dimensões ligeiramente maiores para um ajuste confortável sem rachar ou rasgar.
São fáceis de instalar e de remover, simplificando a abertura e o fecho do recipiente de forma rápida e eficiente. São utilizados na indústria de alimentos, aplicações industriais ou aplicações de armazenamento.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.
Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.
As tampas de vedação de polietileno amarelo com rosca métrica são equipadas com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar a contaminação do depósito e a entrada de partículas. São adequados para proteger os fios métricos. Enquanto o aperto manual é recomendado, a tampa pode ser aplicada ou removida por uma chave ou soquete com uma tensão baixa. A nossa gama oferece uma escolha de tamanhos para atender às suas necessidades.
Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.
A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.
O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.
A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.
As tampas de vedação roscadas HDPE são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Recomenda-se que sejam apertados à mão, embora a cabeça hexagonal permita que a tampa seja aplicada ou removida por uma chave ou por um soquete com uma tensão baixa. A tampa é equipada com um disco interno de vedação de borracha de neoprene para limitar o vazamento de fluido. Adequada para roscas BSP/Gás. A nossa gama é fornecida em amarelo, com várias opções de tamanhos disponíveis.
Estas tampas de vedação roscadas UNF de polietileno protegem e limitam o vazamento de fluido. São resistentes a solventes e reduzem o potencial de cisalhamento. Um disco de vedação de neoprene limita o vazamento de fluido e a cabeça sextavada pode ser apertada por uma chave ou soquete com tensão baixa, mas é recomendável apertar manualmente. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho. Também poderá estar interessado na nossa gama de tampas de vedação métricas e na nossa seleção de tampas de vedação roscadas.
A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.
Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
As tampas flangeadas são projetadas para proteger a rosca das varas. São usadas em toda a indústria automóvel e de engenharia para proteção geral. Os flanges nos perfis têm tamanhos diferentes, permitindo que a chave de soquete funcione sem remover a proteção. Oferecemos uma seleção de materiais, incluindo; PEBD, TPR, PVC e silicone. A nossa gama também inclui diversas opções de cor; natural, vermelho e preto e ampla variedade de tamanhos para atender às suas necessidades de aplicação.
Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.
Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.
Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.
Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.
Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.
Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.