Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno de baixa densidade Roscada Parafusos de porca vedantes

 (25 Produtos)

Lista Painel

Conectores de encaixe rápido

Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. Adequadas para roscas BSP/Gás. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampas de proteção roscadas - roscas UNF / JIC

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequadas para roscas UNF/JIC. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação. Poderá também estar interessado na nossa linha de tampas roscadas métricas.

Tampas de proteção roscados - roscas métricas

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampas de vedação de face com anel de vedação

A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.

O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.

A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: azul

Tampas e tampões cónicas - flange larga

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Tampas e tampões cónicos - padrão

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampas serrilhadas macias

Estas tampas serrilhadas macias feitas de TPE são uma maneira simples e económica de proteger as roscas durante a pintura, montagem ou transporte. A tampa macia encaixa nas extremidades lisas do tubo. A nossa gama encontra-se disponível em azul e com várias opções de tamanho para atender às suas necessidades de aplicação.

Tampão de pressão

Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.

Tampões LPG

Desenvolvido conjuntamente com a indústria de GLP, os tampões GLP ajudam a evitar perigosos fugas de gás. Desenvolvidos com a indústria de GLP, os tampões foram concebidos de forma a atender o Código de Prática 15 da LP Gas Association: Parte 2. Os perfis são amarrados para ajudar a evitar perdas e para facilitar a substituição e marcados com a direção de montagem/remoção.

Tampões Slottex

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Tampões anti-vibração - LDPE

Os tampões anti-vibração são ideais para ligações hidráulicas BSP. O design da linha entalhada permite que os nossos tampões antivibração evitem que as peças se soltem durante o movimento. Esses tampões hidráulicos são fabricados numa cor transparente, permitindo a fácil inspeção de anéis de vedação montados

Tampões com puxador lateral

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Tampões de proteção paralela

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Tampões de proteção roscadas - roscas UNF

Os tampões de proteção roscados - roscas UNF são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. São adequados para roscas UNF.

Tampões de proteção roscados - Roscas métricas

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão. Estão disponíveis em roscas UNF, NPT, métricas e BSP/gás.

Tampões de proteção roscados - encaixe rápido

Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.

Tampões de válvula de cilindro de gás

Os nossos protetores de válvulas de cilindros de gás, desenvolvidos em conjunto com as principais empresas de gás da Europa, protegem as válvulas industriais de gás contra a entrada de poeira e sujidade. Os protetores de válvula de cilindro de gás LDPE amarelo são invioláveis e apresentam uma aba de ventilação exclusiva que permite a liberação segura de gás após a abertura acidental da válvula

Tampões roscados com junta

Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.