Sortiment plastových hadicových svoriek ponúka cenovo priaznivejší spôsob zaistenia hadíc a rúrok. Sú vyrábané z polyamidu 6.6. Sú k dispozícii v širokej škále veľkostí av troch rôznych farbách: šedej, bielej a čiernej
Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Stil montare | W | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3369 RON - 0,4159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.7 - 7.6 mm
1.7 - 7.6 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,8631 RON - 1,0655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0 - 13.8 mm
12.0 - 13.8 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
1,0709 RON - 1,3221 RON | 218 În stoc |
18.1 - 20.6 mm
18.1 - 20.6 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,3347 RON - 1,6478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.5 - 29.5 mm
26.5 - 29.5 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
2,0017 RON - 2,4713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.0 - 41.0 mm
38.0 - 41.0 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
2,1373 RON - 2,6386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.5 - 53.8 mm
48.5 - 53.8 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,6767 RON - 3,3046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0 - 67.4 mm
63.0 - 67.4 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
4,0789 RON - 5,0357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
74.7 - 80.5 mm
74.7 - 80.5 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
4,3743 RON - 5,4004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
97.7 - 102.1 mm
97.7 - 102.1 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,1525 RON - 2,6574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.1 - 28.8 mm
25.1 - 28.8 mm
|
Natural
|
Bază cu clemă aripioară
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1897 RON - 1,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.1 - 10.0 mm
9.1 - 10.0 mm
|
Natural
|
Bază cu clemă aripioară
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,7404 RON - 0,9141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.2 - 7.4 mm
6.2 - 7.4 mm
|
Natural
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,9799 RON - 1,2098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.7 - 15.4 mm
13.7 - 15.4 mm
|
Natural
|
Design cu interblocare
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9616 RON - 1,1872 RON | 167 În stoc |
19.0 - 22.2 mm
19.0 - 22.2 mm
|
Natural
|
Design cu interblocare
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1,9077 RON - 2,3552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.5 - 46.0 mm
40.5 - 46.0 mm
|
Natural
|
Design cu interblocare
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,3228 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6 - 6.5 mm
5.6 - 6.5 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,7759 RON - 0,9578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.2 - 11.9 mm
10.2 - 11.9 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,9513 RON - 1,1745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.1 - 17.1 mm
15.1 - 17.1 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
2,6767 RON - 3,3046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.0 - 69.0 mm
65.0 - 69.0 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,1638 RON - 5,1405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77.7 - 81.2 mm
77.7 - 81.2 mm
|
Negru
|
Prindere dublă
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.