Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Series Code: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Clasă de presiune nominală | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4085 RON - 10,5574 RON | 3 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
6,8728 RON - 16,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 50
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
11,1034 RON - 26,5331 RON | 2 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
16
|
DN125
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
34,8436 RON - 83,37 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
150
|
14
|
21 in
533.4 mm
|
||
63,8274 RON - 63,8274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
22
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
105,3522 RON - 105,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
30
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
4,1621 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
300
|
1/2
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
6,6127 RON - 6,6127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
1 1/2
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
10,145 RON - 10,145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3 1/2
|
9 in
228.6 mm
|
||
22,3848 RON - 53,4852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
300
|
8
|
15 in
381.0 mm
|
||
49,2055 RON - 117,5837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
16
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
92,0582 RON - 219,9459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
24
|
36 in
914.4 mm
|
||
142,0441 RON - 339,4848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
300
|
32
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
17,3602 RON - 17,3602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
600
|
5
|
13 in
330.2 mm
|
||
37,8419 RON - 37,8419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
12
|
22 in
558.8 mm
|
||
73,9451 RON - 73,9451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
20
|
32 in
812.8 mm
|
||
123,7803 RON - 295,7749 RON | 6 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
600
|
28
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
5,5448 RON - 13,2526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
3/4
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
10,7063 RON - 10,7063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
2 1/2
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
22,3848 RON - 22,3848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
6
|
15 in
381.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.