Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
5,9503 € - 6,4657 € 6 Na sklade
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nezamykateľné
17.5 mm
1.00 N
6,8362 € - 7,3208 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
7,4112 € - 7,7298 € 1 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
9,6792 € - 10,0818 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.00 N
6,6985 € - 7,4045 € 1 Na sklade
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
4.00 N
7,781 € - 8,6596 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
11,8389 € - 13,2891 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nezamykateľné
33.0 mm
11.0 N
6,827 € - 6,827 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
6,6765 € - 7,1526 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
8,3056 € - 9,1894 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
6.00 N
7,2511 € - 7,2511 € 6 Na sklade
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
7,6235 € - 8,3388 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
12,2168 € - 12,8847 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
10,0945 € - 11,1556 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Zaistenie
21.0 mm
6.00 N
10,285 € - 10,285 € 30 Na sklade
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Nezamykateľné
21.0 mm
8.00 N
12,3548 € - 12,3548 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nezamykateľné
18.2 mm
4.00 N
19,0694 € - 19,0694 € Požiadajte o dodací termin tu
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Nezamykateľné
18.2 mm
2.00 N
6,2611 € - 6,4562 € 4 Na sklade
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
4.00 N
6,932 € - 7,4045 € 10 Na sklade
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
7,9411 € - 7,9411 € 3 Na sklade
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nezamykateľné
28.0 mm
10.00 N
  • z/zo 6
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196632

Cenové rozpätie
13,1647 € - 13,1647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Oceľ Čierna

10270677

Cenové rozpätie
12,0234 € - 12,0234 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    20.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    61.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Oceľ Šedá

10280836

Cenové rozpätie
12,7453 € - 12,7453 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Zliatina zinku
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10280874

Cenové rozpätie
19,0694 € - 19,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10195802

Cenové rozpätie
6,4562 € - 6,2611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195888

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,932 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10195956

Cenové rozpätie
7,9411 € - 7,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196021

Cenové rozpätie
10,0953 € - 8,9971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Cenové rozpätie
8,6316 € - 7,6834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16

10196168

Cenové rozpätie
13,2891 € - 11,8389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196236

Cenové rozpätie
6,4908 € - 6,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196267

Cenové rozpätie
7,3634 € - 6,7722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196304

Cenové rozpätie
7,9833 € - 7,1243 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10196458

Cenové rozpätie
7,5341 € - 7,5341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196496

Cenové rozpätie
8,0878 € - 7,3046 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196533

Cenové rozpätie
11,1276 € - 9,9349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196601

Cenové rozpätie
9,1894 € - 8,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    17.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M12 x 1.5 Oceľ Čierna

10270639

Cenové rozpätie
11,5453 € - 11,5453 €

Úroveň zásob
159 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    25.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 31.0 mm M16 x 1.5 Oceľ Čierna

10270684

Cenové rozpätie
14,5585 € - 14,5585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    30.00 N
  • Priemer hlavy
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    77.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75 Tlakovo liaty zinok Šedá

10280843

Cenové rozpätie
12,9545 € - 12,9545 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Záverečná koncová sila
    17.00 N
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.4 mm
  • Materiál tela
    Zliatina zinku
Aretačný čap 17.5 mm Hliník Šedá

10281062

Cenové rozpätie
6,4657 € - 5,9503 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    8.1 mm
  • Záverečná koncová sila
    7.00 N
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška gombíka
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195826

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,8362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195901

Cenové rozpätie
7,7298 € - 7,4112 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10195963

Cenové rozpätie
10,0818 € - 9,6792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 PA Čierna

10196045

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,6985 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196113

Cenové rozpätie
8,6596 € - 7,781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Cenové rozpätie
13,2891 € - 11,8389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10645123

Cenové rozpätie
6,827 € - 6,827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196274

Cenové rozpätie
7,1526 € - 6,6765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196311

Cenové rozpätie
9,1894 € - 8,3056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196465

Cenové rozpätie
7,2511 € - 7,2511 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196502

Cenové rozpätie
8,3388 € - 7,6235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196540

Cenové rozpätie
12,8847 € - 12,2168 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196625

Cenové rozpätie
11,1556 € - 10,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M10 x 1.0 Oceľ Čierna

10270653

Cenové rozpätie
10,285 € - 10,285 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    20.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Oceľ Šedá

10280829

Cenové rozpätie
12,3548 € - 12,3548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Zliatina zinku
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10280867

Cenové rozpätie
19,0694 € - 19,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková dĺžka
    30.4 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
Aretačný čap 21.0 mm PA Čierna

10195789

Cenové rozpätie
6,4562 € - 6,2611 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195864

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,932 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195932

Cenové rozpätie
7,9411 € - 7,9411 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10196007

Cenové rozpätie
10,0953 € - 9,6792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10196083

Cenové rozpätie
8,6316 € - 7,6834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Cenové rozpätie
9,904 € - 8,8293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Cenové rozpätie
13,2612 € - 12,3627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196250

Cenové rozpätie
6,7096 € - 6,1973 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196298

Cenové rozpätie
7,8848 € - 7,1556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196441

Cenové rozpätie
7,2232 € - 7,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196489

Cenové rozpätie
8,9384 € - 8,1658 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196526

Cenové rozpätie
10,0818 € - 9,0908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196618

Cenové rozpätie
10,1237 € - 9,7112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 31.0 mm M16 x 1.5 Oceľ Čierna

10270646

Cenové rozpätie
13,4609 € - 13,4609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Záverečná koncová sila
    25.00 N
  • Priemer hlavy
    31.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 21.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10270660

Cenové rozpätie
11,5453 € - 11,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Záverečná koncová sila
    17.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    51.0 mm
  • Dokončiť
    Matné
Aretačný čap 24.0 mm M12 x 1.75 Oceľ Šedá

10280850

Cenové rozpätie
13,8608 € - 13,8608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Záverečná koncová sila
    9.00 N
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.4 mm
  • Materiál tela
    Zliatina zinku
Aretačný čap 17.5 mm Hliník Čierna

10281079

Cenové rozpätie
8,2305 € - 7,9026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    8.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    7.0 N
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška gombíka
    18.5 mm
  • Celková dĺžka
    26.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195840

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,8362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10195925

Cenové rozpätie
7,7298 € - 7,4112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10195987

Cenové rozpätie
10,0818 € - 9,6792 €

Úroveň zásob
79 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,5957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Cenové rozpätie
10,4026 € - 9,2871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16

10196199

Cenové rozpätie
13,2612 € - 11,8109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196243

Cenové rozpätie
6,519 € - 6,519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196281

Cenové rozpätie
7,2471 € - 7,2471 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196328

Cenové rozpätie
9,9982 € - 9,4557 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196472

Cenové rozpätie
7,8368 € - 6,9861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196519

Cenové rozpätie
9,3289 € - 8,3667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    49.0 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195857

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,6765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10628584

Cenové rozpätie
7,5413 € - 6,7308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10195994

Cenové rozpätie
10,0818 € - 9,1227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Cenové rozpätie
7,3627 € - 6,5678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.0 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Cenové rozpätie
9,7135 € - 8,666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16

10196205

Cenové rozpätie
13,1636 € - 11,7702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196359

Cenové rozpätie
6,6097 € - 6,6097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196397

Cenové rozpätie
7,3351 € - 6,8681 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 PA Čierna

10196434

Cenové rozpätie
10,291 € - 9,7751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10637814

Cenové rozpätie
7,5029 € - 6,6846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10195819

Cenové rozpätie
6,4562 € - 6,0056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10195895

Cenové rozpätie
7,4045 € - 7,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10628621

Cenové rozpätie
7,7474 € - 6,8957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196038

Cenové rozpätie
10,0953 € - 8,9971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10196106

Cenové rozpätie
8,6316 € - 7,7392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Cenové rozpätie
10,1237 € - 9,0723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196335

Cenové rozpätie
6,5471 € - 6,5471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196373

Cenové rozpätie
7,5056 € - 6,6985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196410

Cenové rozpätie
8,11 € - 7,2089 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    16.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10634417

Cenové rozpätie
7,2924 € - 7,2924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196588

Cenové rozpätie
8,0599 € - 7,6348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195833

Cenové rozpätie
7,3208 € - 6,6765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195918

Cenové rozpätie
7,7298 € - 7,1451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10195970

Cenové rozpätie
10,0818 € - 8,9663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 PA Čierna

10196052

Cenové rozpätie
7,3627 € - 6,5678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Cenové rozpätie
8,6316 € - 7,6873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Cenové rozpätie
13,2333 € - 11,7831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196342

Cenové rozpätie
7,068 € - 7,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196380

Cenové rozpätie
7,2511 € - 6,8681 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196427

Cenové rozpätie
9,1894 € - 8,5931 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    20.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196564

Cenové rozpätie
7,1395 € - 7,1395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196595

Cenové rozpätie
8,4085 € - 8,4085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M8 PA Čierna

10195796

Cenové rozpätie
6,4562 € - 6,0056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M10 PA Čierna

10195871

Cenové rozpätie
7,4045 € - 6,8042 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12 PA Čierna

10195949

Cenové rozpätie
7,9411 € - 7,9411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.00 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10196014

Cenové rozpätie
10,0953 € - 9,2822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.00 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    16.0 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
Aretačný čap 28.0 mm M12

10196144

Cenové rozpätie
10,1237 € - 9,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    7.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    23.0 N
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Výška gombíka
    23.5 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Cenové rozpätie
13,1636 € - 11,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196366

Cenové rozpätie
6,8802 € - 6,1268 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    43.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 PA Čierna

10196403

Cenové rozpätie
7,9065 € - 7,0606 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka skrutky
    17.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196557

Cenové rozpätie
7,0838 € - 7,0838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196571

Cenové rozpätie
9,036 € - 8,1017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    13.5 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    46.0 mm
Aretačný čap 33.0 mm M16 PA Čierna

10624869

Cenové rozpätie
12,8643 € - 12,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    35.0 N
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm